norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 8, zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota:La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07217 Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati 185 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1CHSWDINENCADAcc.PrezzoOrdinare
07217-204acciaioM4100,94,657-- 0,20 €
07217-205acciaioM511,8158-- 0,20 €
07217-206acciaioM614,21,1610-- 0,38 €
07217-208acciaioM817,91,2813-- 0,46 €
07217-210acciaioM1021,81,51015-- 0,78 €
07217-212acciaioM12261,81218-- 1,18 €
07217-216acciaioM1634,52,41624-- 2,10 €
07217-220acciaioM2042,832030-- 2,92 €
07217-104acciaio inox A2M4100,94,657-- 0,20 €
07217-105acciaio inox A2M511,8158-- 0,22 €
07217-106acciaio inox A2M614,21,1610-- 0,29 €
07217-108acciaio inox A2M817,91,2813-- 0,45 €
07217-110acciaio inox A2M1021,81,51015-- 0,68 €
07217-112acciaio inox A2M12261,81218-- 1,14 €
07217-605acciaio inox A4M511,8158-- 0,29 €
07217-606acciaio inox A4M614,21,1610-- 0,36 €
07217-608acciaio inox A4M817,91,2813-- 0,60 €
07217-610acciaio inox A4M1021,81,51015-- 0,89 €
07217-612acciaio inox A4M12261,81218-- 1,48 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83