norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Dadi esagonali con inserto DIN 980 forma V (dado interamente in metallo, monopezzo).

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
La forma e le dimensioni delle versioni in acciaio inox sono le stesse con DIN 934 con schiacciamento aggiuntivo.
Nota disegno:
a) Acciaio
b) Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07215 Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati 159 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaD

EHMSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07215-204acciaio8M47,664,22,27 0,43 €
07215-205acciaio8M58,795,12,758 0,28 €
07215-206acciaio8M611,0563,310 0,35 €
07215-208acciaio8M814,3884,413 0,60 €
07215-210acciaio8M1018,9105,517 1,21 €
07215-212acciaio8M1221,1126,619 1,45 €
07215-214acciaio8M1423,9147,722 1,97 €
07215-216acciaio8M1626,76168,824 2,33 €
07215-220acciaio8M2032,95201130 3,23 €
07215-224acciaio8M2439,552413,236 5,28 €
07215-227acciaio8M2745,22714,841 8,38 €
07215-230acciaio8M3050,853016,546 8,49 €
07215-308acciaio10M814,3884,413 0,78 €
07215-310acciaio10M1018,9105,517 1,40 €
07215-312acciaio10M1221,1126,619 1,99 €
07215-314acciaio10M1423,9147,722 2,52 €
07215-316acciaio10M1626,76168,824 2,69 €
07215-320acciaio10M2032,95201130 4,14 €
07215-324acciaio10M24352413,236 6,03 €
07215-327acciaio10M2745,22714,841 10,13 €
07215-330acciaio10M3050,853016,546 11,25 €
07215-104acciaio inox A270M47,664,22,27 0,48 €
07215-105acciaio inox A270M58,795,12,758 0,51 €
07215-106acciaio inox A270M611,0563,310 0,61 €
07215-108acciaio inox A270M814,3884,413 0,79 €
07215-110acciaio inox A270M1018,9105,517 1,63 €
07215-112acciaio inox A270M1221,1126,619 2,45 €
07215-114acciaio inox A270M1423,9147,722 3,35 €
07215-116acciaio inox A270M1626,76168,824 3,16 €
07215-120acciaio inox A270M2032,95201130 4,93 €
07215-124acciaio inox A270M2439,552413,236 7,37 €