norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio elettrozincato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota:L'anello in plastica subisce una deformazione sia plastica che elastica quando la madre viene avvitata sul filetto. La parte elastica crea una forza di attrito radiale che impedisce alla madre di svitarsi.

La sicura in plastica funziona solo se il dado esagonale è avvitato fino in fondo. La vite deve essere abbastanza lunga da lasciare almeno due passi sporgenti dal dado.

A causa della deformazione plastica della sicura in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato solo una volta.

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.

M4 secondo la norma DIN EN ISO 7040.
Range di temperatura: Da -50 °C a +120 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07213 Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati 155 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaD

EHMSWDINCADAcc.PrezzoOrdinare
07213-204acciaio6-8M47,6662,97DIN 982 0,16 €
07213-205acciaio8M58,796,34,48DIN 982 0,16 €
07213-206acciaio8M611,0584,910DIN 982 0,21 €
07213-208acciaio8M814,389,56,4413DIN 982 0,30 €
07213-210acciaio8M1018,911,58,0417DIN 982 0,61 €
07213-212acciaio8M1221,11410,3719DIN 982 0,94 €
07213-214acciaio8M1423,91612,122DIN 982 1,44 €
07213-216acciaio8M1626,761814,124DIN 982 1,75 €
07213-220acciaio8M2032,952216,930DIN 982 3,36 €
07213-224acciaio8M2439,552820,236DIN 982 6,74 €
07213-310acciaio10M1018,911,58,0417DIN 982 0,81 €
07213-312acciaio10M1221,11410,3719DIN 982 1,14 €
07213-316acciaio10M1626,761814,124DIN 982 2,09 €
07213-320acciaio10M2032,952216,930DIN 982 3,94 €
07213-324acciaio10M2439,552820,236DIN 982 7,26 €
07213-105acciaio inox A2-M58,796,34,48simile a DIN 982 0,30 €
07213-106acciaio inox A2-M611,0584,910simile a DIN 982 0,37 €
07213-108acciaio inox A2-M814,389,56,4413simile a DIN 982 0,66 €
07213-110acciaio inox A2-M1018,911,58,0417simile a DIN 982 0,93 €
07213-112acciaio inox A2-M1221,11410,3719simile a DIN 982 1,36 €
07213-116acciaio inox A2-M1626,761814,124simile a DIN 982 2,19 €
07213-120acciaio inox A2-M2032,952216,930simile a DIN 982 4,53 €
07213-605acciaio inox A4-M58,796,34,48simile a DIN 982 0,38 €
07213-606acciaio inox A4-M611,0584,910simile a DIN 982 0,47 €
07213-608acciaio inox A4-M814,389,56,4413simile a DIN 982 0,84 €
07213-610acciaio inox A4-M1018,911,58,0417simile a DIN 982 1,18 €
07213-612acciaio inox A4-M1221,11410,3719simile a DIN 982 1,77 €
07213-616acciaio inox A4-M1626,761814,124simile a DIN 982 2,85 €
07213-620acciaio inox A4-M2032,952216,930simile a DIN 982 5,89 €