norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio di durezza 11H, finitura grezza (nera) o zincata.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota:Dado quadro secondo DIN 562 in classe B. basso.

I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07209-01 Dadi quadri forma bassa DIN 562 141 kB

Disegni

Dadi quadri forma bassa DIN 562

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

HSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07209-01-03acciaiogrezzo (nero)M31,85,5 0,12 €
07209-01-04acciaiogrezzo (nero)M42,27 0,12 €
07209-01-05acciaiogrezzo (nero)M52,78 0,16 €
07209-01-06acciaiogrezzo (nero)M63,210 0,18 €
07209-01-08acciaiogrezzo (nero)M8413 0,30 €
07209-01-10acciaiogrezzo (nero)M10517 0,46 €
07209-01-203acciaiozincatura galvanicaM31,85,5 0,12 €
07209-01-204acciaiozincatura galvanicaM42,27 0,12 €
07209-01-205acciaiozincatura galvanicaM52,78 0,21 €
07209-01-206acciaiozincatura galvanicaM63,210 0,24 €
07209-01-208acciaiozincatura galvanicaM8413 0,38 €
07209-01-210acciaiozincatura galvanicaM10517 0,70 €
07209-01-103acciaio inox A2grezzoM31,85,5 0,17 €
07209-01-104acciaio inox A2grezzoM42,27 0,17 €
07209-01-105acciaio inox A2grezzoM52,78 0,22 €
07209-01-106acciaio inox A2grezzoM63,210 0,25 €
07209-01-108acciaio inox A2grezzoM8413 0,45 €
07209-01-110acciaio inox A2grezzoM10517 0,77 €
07209-01-603acciaio inox A4grezzoM31,85,5 0,18 €
07209-01-604acciaio inox A4grezzoM42,27 0,22 €
07209-01-605acciaio inox A4grezzoM52,78 0,24 €
07209-01-606acciaio inox A4grezzoM63,210 0,26 €
07209-01-608acciaio inox A4grezzoM8413 0,47 €
07209-01-610acciaio inox A4grezzoM10517 0,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83