norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio (forma tedesca testa da ghisa malleabile M12) o acciaio inox A2.Versione:Acciaio e ghisa malleabile a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I dadi ad alette possono essere fissati e (quasi sempre) svitati manualmente senza l'ausilio di utensili.Nota disegno:
DE = forma tedesca simile a DIN 315
AM = forma americana
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07200 Dadi ad alette 130 kB

Disegni (sintesi completa)

Dadi ad alette

Dadi ad alette, forma DE, forma tedesca simile a DIN 315

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi ad alette, forma DE, forma tedesca simile a DIN 315

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DA
max.
D2
max.
HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
07200-104DEAcciaioM420810,54,6 1,00 €
07200-105DEAcciaioM52611136,5 1,05 €
07200-106DEAcciaioM63313178 1,30 €
07200-108DEAcciaioM839162010 1,63 €
07200-110DEAcciaioM1051202512 3,30 €
07200-112DEghisa malleabileM12652333,514 4,61 €
07200-116DEghisa malleabileM16732937,517 7,05 €
07200-120DEghisa malleabileM20903546,521 23,93 €
07200-1104DEacciaio inoxM420810,54,6 1,87 €
07200-1105DEacciaio inoxM52611136,5 1,70 €
07200-1106DEacciaio inoxM63313178 1,82 €
07200-1108DEacciaio inoxM839162010 2,19 €
07200-1110DEacciaio inoxM1051202512 3,02 €
07200-1112DEacciaio inoxM12652333,514 5,65 €
07200-1116DEacciaio inoxM16732937,517 8,11 €
07200-1120DEacciaio inoxM20903546,521 15,88 €

Dadi ad alette, forma AM, forma americana

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi ad alette, forma AM, forma americana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DA
max.
D2
max.
HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
07200-204AMAcciaioM418,588,83 0,40 €
07200-205AMAcciaioM5221110,54 0,45 €
07200-206AMAcciaioM626,81312,94,9 0,49 €
07200-208AMAcciaioM830,31414,85,4 0,66 €
07200-210AMAcciaioM1035,316,517,36,3 1,04 €
07200-212AMAcciaioM1247,522,522,57,9 2,19 €
07200-1204AMacciaio inoxM418,588,83 0,49 €
07200-1205AMacciaio inoxM5221110,54 0,54 €
07200-1206AMacciaio inoxM626,81312,94,9 0,78 €
07200-1208AMacciaio inoxM830,31414,85,4 0,97 €
07200-1210AMacciaio inoxM1035,316,517,36,3 1,97 €
07200-1212AMacciaio inoxM1247,522,522,57,9 3,91 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83