norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Tiranti ad occhio con filettatura quasi fino all'occhiello.
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota disegno:
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07181 Tiranti ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga 207 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Tiranti ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1D2

D3LL1
max.
RSCADAcc.PrezzoOrdinare
07181-0650acciaioM6614501447 3,25 €
07181-0660acciaioM6614601447 3,62 €
07181-0670acciaioM6614701447 3,91 €
07181-0680acciaioM6614801447 4,21 €
07181-0850acciaioM8818501649 3,83 €
07181-0860acciaioM8818601649 4,07 €
07181-0870acciaioM8818701649 4,43 €
07181-0880acciaioM8818801649 4,70 €
07181-08100acciaioM88181001649 5,22 €
07181-1050acciaioM1010205018412 4,70 €
07181-1060acciaioM1010206018412 5,09 €
07181-1070acciaioM1010207018412 5,45 €
07181-1080acciaioM1010208018412 5,65 €
07181-10100acciaioM10102010018412 5,83 €
07181-10120acciaioM10102012018412 6,54 €
07181-1250acciaioM1212255023614 5,88 €
07181-1260acciaioM1212256023614 6,08 €
07181-1270acciaioM1212257023614 6,30 €
07181-1280acciaioM1212258023614 6,54 €
07181-12100acciaioM12122510023614 6,76 €
07181-12120acciaioM12122512023614 7,88 €
07181-12130acciaioM12122513023614 9,13 €
07181-1670acciaioM1616327027617 9,43 €
07181-1680acciaioM1616328027617 10,07 €
07181-16100acciaioM16163210027617 10,88 €
07181-16120acciaioM16163212027617 11,74 €
07181-16140acciaioM16163214027617 12,74 €
07181-16160acciaioM16163216027617 13,50 €
07181-20100acciaioM20184010032622 15,79 €
07181-20120acciaioM20184012032622 17,70 €
07181-20140acciaioM20184014032622 20,72 €
07181-20160acciaioM20184016032622 21,62 €
07181-24160acciaioM242245160401025 25,37 €
07181-24240acciaioM242245240401025 40,60 €
07181-10650acciaio inoxM6614501447 6,91 €
07181-10660acciaio inoxM6614601447 7,18 €
07181-10670acciaio inoxM6614701447 7,56 €
07181-10680acciaio inoxM6614801447 7,83 €
07181-10850acciaio inoxM8818501649 7,91 €
07181-10860acciaio inoxM8818601649 8,11 €
07181-10870acciaio inoxM8818701649 8,54 €
07181-10880acciaio inoxM8818801649 9,06 €
07181-108100acciaio inoxM88181001649 9,72 €
07181-11050acciaio inoxM1010205018412 8,54 €
07181-11060acciaio inoxM1010206018412 8,84 €
07181-11070acciaio inoxM1010207018412 9,00 €
07181-11080acciaio inoxM1010208018412 9,26 €
07181-110100acciaio inoxM10102010018412 9,66 €
07181-110120acciaio inoxM10102012018412 10,73 €
07181-11250acciaio inoxM1212255023614 10,07 €
07181-11260acciaio inoxM1212256023614 10,45 €
07181-11270acciaio inoxM1212257023614 11,17 €
07181-11280acciaio inoxM1212258023614 11,89 €
07181-112100acciaio inoxM12122510023614 12,45 €
07181-112120acciaio inoxM12122512023614 13,17 €
07181-112130acciaio inoxM12122513023614 13,59 €
07181-11670acciaio inoxM1616327027617 16,23 €
07181-11680acciaio inoxM1616328027617 18,12 €
07181-116100acciaio inoxM16163210027617 20,42 €
07181-116120acciaio inoxM16163212027617 23,49 €
07181-116140acciaio inoxM16163214027617 26,11 €
07181-116160acciaio inoxM16163216027617 29,29 €
07181-120100acciaio inoxM20184010032622 34,79 €
07181-120120acciaio inoxM20184012032622 37,70 €
07181-120140acciaio inoxM20184014032622 40,61 €
07181-120160acciaio inoxM20184016032622 42,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83