norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:lucidato.Nota:Elemento di collegamento ottimale per il fissaggio di pannelli di rivestimento, coperture in plexiglas, ecc. La superficie di appoggio del collare superiore alla media e lo scarico del filetto sul gambo garantiscono una distribuzione della forza uniforme e senza tensioni sul rispettivo piano di supporto. Inoltre, l'altezza della testa e quindi eventuali bordi di disturbo vengono scelti il più bassi possibile. L'azionamento avviene agendo sui due intagli della vite mediante chiave fissa.
La superficie della vite a testa sferica è lucidata e con forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La superficie presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07175-02 Vite a testa sferica Hygienic DESIGN 152 kB

Disegni

Vite a testa sferica Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1KTSWR1LCADAcc.PrezzoOrdinare
07175-02-03X6M3820,655,26 5,52 €
07175-02-03X8M3820,655,28 5,55 €
07175-02-03X10M3820,655,210 5,62 €
07175-02-03X12M3820,655,212 6,23 €
07175-02-03X16M3820,655,216 6,45 €
07175-02-03X20M3820,655,220 6,70 €
07175-02-03X25M3820,655,225 7,00 €
07175-02-03X30M3820,655,230 7,30 €
07175-02-04X8M4113166,78 5,70 €
07175-02-04X10M4113166,710 5,75 €
07175-02-04X12M4113166,712 5,80 €
07175-02-04X16M4113166,716 7,06 €
07175-02-04X20M4113166,720 7,35 €
07175-02-04X25M4113166,725 7,64 €
07175-02-04X30M4113166,730 7,99 €
07175-02-05X10M5144188,610 6,22 €
07175-02-05X12M5144188,612 6,36 €
07175-02-05X16M5144188,616 6,52 €
07175-02-05X20M5144188,620 8,05 €
07175-02-05X25M5144188,625 8,40 €
07175-02-05X30M5144188,630 8,77 €
07175-02-06X12M61751,5101012 6,73 €
07175-02-06X16M61751,5101016 7,02 €
07175-02-06X20M61751,5101020 7,18 €
07175-02-06X25M61751,5101025 9,51 €
07175-02-06X30M61751,5101030 9,90 €
07175-02-08X16M82051,5131316 7,13 €
07175-02-08X20M82051,5131320 7,39 €
07175-02-08X25M82051,5131325 7,49 €
07175-02-08X30M82051,5131330 10,84 €
07175-02-08X35M82051,5131335 11,29 €
07175-02-08X40M82051,5131340 11,79 €
07175-02-10X20M102261,51513,520 9,23 €
07175-02-10X25M102261,51513,525 9,48 €
07175-02-10X30M102261,51513,530 9,67 €
07175-02-10X35M102261,51513,535 10,95 €
07175-02-10X40M102261,51513,540 11,68 €
07175-02-12X25M12277,51,51916,325 11,29 €
07175-02-12X30M12277,51,51916,330 11,78 €
07175-02-12X35M12277,51,51916,335 12,24 €
07175-02-12X40M12277,51,51916,340 14,02 €
07175-02-12X50M12277,51,51916,350 14,19 €
07175-02-16X30M163691,5242330 15,17 €
07175-02-16X35M163691,5242335 16,40 €
07175-02-16X40M163691,5242340 16,81 €
07175-02-16X50M163691,5242350 17,58 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83