norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota:DIN EN ISO 7380-1 - forma A: viti con testa bombata spianata con esagono incassato.
DIN EN ISO 7380-2 - forma B: viti con testa bombata spianata con esagono incassato e collare.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07174 Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380 213 kB
 Clssi di resistenza 127 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380

Viti a testa bombata spianata con esagono incassato e collare DIN EN ISO 7380-1, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa bombata spianata con esagono incassato e collare DIN EN ISO 7380-1, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Classe di resistenzaDLLs
min.
Lg
max.
DKKSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07174-1303X8Aacciaiogrezzo (nero)10.9M3801,55,71,652 0,36 €
07174-1303X10Aacciaiogrezzo (nero)10.9M31001,55,71,652 0,36 €
07174-1303X12Aacciaiogrezzo (nero)10.9M31201,55,71,652 0,38 €
07174-1303X16Aacciaiogrezzo (nero)10.9M31601,55,71,652 0,38 €
07174-1303X20Aacciaiogrezzo (nero)10.9M32001,55,71,652 0,40 €
07174-1304X8Aacciaiogrezzo (nero)10.9M4802,17,62,22,5 0,23 €
07174-1304X10Aacciaiogrezzo (nero)10.9M41002,17,62,22,5 0,29 €
07174-1304X12Aacciaiogrezzo (nero)10.9M41202,17,62,22,5 0,31 €
07174-1304X16Aacciaiogrezzo (nero)10.9M41602,17,62,22,5 0,35 €
07174-1304X20Aacciaiogrezzo (nero)10.9M42002,17,62,22,5 0,35 €
07174-1304X25Aacciaiogrezzo (nero)10.9M42502,17,62,22,5 0,37 €
07174-1304X30Aacciaiogrezzo (nero)10.9M4306,5107,62,22,5 0,43 €
07174-1305X8Aacciaiogrezzo (nero)10.9M5800,249,52,753 0,32 €
07174-1305X10Aacciaiogrezzo (nero)10.9M51000,249,52,753 0,29 €
07174-1305X12Aacciaiogrezzo (nero)10.9M51200,249,52,753 0,30 €
07174-1305X16Aacciaiogrezzo (nero)10.9M51600,249,52,753 0,31 €
07174-1305X20Aacciaiogrezzo (nero)10.9M52000,249,52,753 0,36 €
07174-1305X25Aacciaiogrezzo (nero)10.9M52500,249,52,753 0,44 €
07174-1305X30Aacciaiogrezzo (nero)10.9M530489,52,753 0,45 €
07174-1305X35Aacciaiogrezzo (nero)10.9M5359139,52,753 0,48 €
07174-1305X40Aacciaiogrezzo (nero)10.9M54014189,52,753 0,66 €
07174-1306X8Aacciaiogrezzo (nero)10.9M680310,53,34 0,44 €
07174-1306X10Aacciaiogrezzo (nero)10.9M6100310,53,34 0,37 €
07174-1306X12Aacciaiogrezzo (nero)10.9M6120310,53,34 0,39 €
07174-1306X16Aacciaiogrezzo (nero)10.9M6160310,53,34 0,40 €
07174-1306X20Aacciaiogrezzo (nero)10.9M6200310,53,34 0,46 €
07174-1306X25Aacciaiogrezzo (nero)10.9M6250310,53,34 0,43 €
07174-1306X30Aacciaiogrezzo (nero)10.9M6300310,53,34 0,54 €
07174-1306X35Aacciaiogrezzo (nero)10.9M63561110,53,34 0,56 €
07174-1306X40Aacciaiogrezzo (nero)10.9M640111610,53,34 0,71 €
07174-1306X45Aacciaiogrezzo (nero)10.9M645162110,53,34 0,72 €
07174-1306X50Aacciaiogrezzo (nero)10.9M650212610,53,34 0,85 €
07174-1306X55Aacciaiogrezzo (nero)10.9M655263110,53,34 1,05 €
07174-1306X60Aacciaiogrezzo (nero)10.9M660313610,53,34 1,16 €
07174-1308X8Aacciaiogrezzo (nero)10.9M8803,75144,45 0,55 €
07174-1308X10Aacciaiogrezzo (nero)10.9M81003,75144,45 0,47 €
07174-1308X12Aacciaiogrezzo (nero)10.9M81203,75144,45 0,36 €
07174-1308X16Aacciaiogrezzo (nero)10.9M81603,75144,45 0,33 €
07174-1308X20Aacciaiogrezzo (nero)10.9M82003,75144,45 0,35 €
07174-1308X25Aacciaiogrezzo (nero)10.9M82503,75144,45 0,36 €
07174-1308X30Aacciaiogrezzo (nero)10.9M83003,75144,45 0,47 €
07174-1308X35Aacciaiogrezzo (nero)10.9M83503,75144,45 0,49 €
07174-1308X40Aacciaiogrezzo (nero)10.9M8405,7512144,45 0,54 €
07174-1308X45Aacciaiogrezzo (nero)10.9M84510,7517144,45 0,61 €
07174-1308X50Aacciaiogrezzo (nero)10.9M85015,7522144,45 0,71 €
07174-1308X55Aacciaiogrezzo (nero)10.9M85520,7527144,45 0,83 €
07174-1308X60Aacciaiogrezzo (nero)10.9M86025,7532144,45 0,97 €
07174-1310X12Aacciaiogrezzo (nero)10.9M101204,517,55,56 0,78 €
07174-1310X16Aacciaiogrezzo (nero)10.9M101604,517,55,56 0,66 €
07174-1310X20Aacciaiogrezzo (nero)10.9M102004,517,55,56 0,68 €
07174-1310X25Aacciaiogrezzo (nero)10.9M102504,517,55,56 0,69 €
07174-1310X30Aacciaiogrezzo (nero)10.9M103004,517,55,56 0,72 €
07174-1310X35Aacciaiogrezzo (nero)10.9M103504,517,55,56 0,81 €
07174-1310X40Aacciaiogrezzo (nero)10.9M104004,517,55,56 0,90 €
07174-1310X45Aacciaiogrezzo (nero)10.9M10455,51317,55,56 1,01 €
07174-1310X50Aacciaiogrezzo (nero)10.9M105010,51817,55,56 1,13 €
07174-1310X55Aacciaiogrezzo (nero)10.9M105515,52317,55,56 1,33 €
07174-1310X60Aacciaiogrezzo (nero)10.9M106020,52817,55,56 1,43 €
07174-1503X8Aacciaiozincatura galvanica10.9M3801,55,71,652 0,37 €
07174-1503X10Aacciaiozincatura galvanica10.9M31001,55,71,652 0,37 €
07174-1503X12Aacciaiozincatura galvanica10.9M31201,55,71,652 0,39 €
07174-1503X16Aacciaiozincatura galvanica10.9M31601,55,71,652 0,39 €
07174-1503X20Aacciaiozincatura galvanica10.9M32001,55,71,652 0,43 €
07174-1504X8Aacciaiozincatura galvanica10.9M4802,17,62,22,5 0,28 €
07174-1504X10Aacciaiozincatura galvanica10.9M41002,17,62,22,5 0,30 €
07174-1504X12Aacciaiozincatura galvanica10.9M41202,17,62,22,5 0,32 €
07174-1504X16Aacciaiozincatura galvanica10.9M41602,17,62,22,5 0,36 €
07174-1504X20Aacciaiozincatura galvanica10.9M42002,17,62,22,5 0,36 €
07174-1504X25Aacciaiozincatura galvanica10.9M42502,17,62,22,5 0,38 €
07174-1504X30Aacciaiozincatura galvanica10.9M4306,5107,62,22,5 0,44 €
07174-1505X8Aacciaiozincatura galvanica10.9M5802,49,52,753 0,33 €
07174-1505X10Aacciaiozincatura galvanica10.9M51002,49,52,753 0,30 €
07174-1505X12Aacciaiozincatura galvanica10.9M51202,49,52,753 0,31 €
07174-1505X16Aacciaiozincatura galvanica10.9M51602,49,52,753 0,32 €
07174-1505X20Aacciaiozincatura galvanica10.9M52002,49,52,753 0,37 €
07174-1505X25Aacciaiozincatura galvanica10.9M52502,49,52,753 0,45 €
07174-1505X30Aacciaiozincatura galvanica10.9M530489,52,753 0,46 €
07174-1505X35Aacciaiozincatura galvanica10.9M5359139,52,753 0,49 €
07174-1505X40Aacciaiozincatura galvanica10.9M54014189,52,753 0,67 €
07174-1505X45Aacciaiozincatura galvanica10.9M54519239,52,753 0,78 €
07174-1506X8Aacciaiozincatura galvanica10.9M680310,53,34 0,45 €
07174-1506X10Aacciaiozincatura galvanica10.9M6100310,53,34 0,38 €
07174-1506X12Aacciaiozincatura galvanica10.9M6120310,53,34 0,40 €
07174-1506X16Aacciaiozincatura galvanica10.9M6160310,53,34 0,43 €
07174-1506X20Aacciaiozincatura galvanica10.9M6200310,53,34 0,47 €
07174-1506X25Aacciaiozincatura galvanica10.9M6250310,53,34 0,44 €
07174-1506X30Aacciaiozincatura galvanica10.9M6300310,53,34 0,55 €
07174-1506X35Aacciaiozincatura galvanica10.9M63561110,53,34 0,59 €
07174-1506X40Aacciaiozincatura galvanica10.9M640111610,53,34 0,72 €
07174-1506X45Aacciaiozincatura galvanica10.9M645162110,53,34 0,75 €
07174-1506X50Aacciaiozincatura galvanica10.9M650212610,53,34 0,89 €
07174-1506X55Aacciaiozincatura galvanica10.9M655263110,53,34 1,06 €
07174-1506X60Aacciaiozincatura galvanica10.9M660313610,53,34 1,20 €
07174-1508X8Aacciaiozincatura galvanica10.9M8803,75144,45 0,56 €
07174-1508X10Aacciaiozincatura galvanica10.9M81003,75144,45 0,48 €
07174-1508X12Aacciaiozincatura galvanica10.9M81203,75144,45 0,37 €
07174-1508X16Aacciaiozincatura galvanica10.9M81603,75144,45 0,35 €
07174-1508X20Aacciaiozincatura galvanica10.9M82003,75144,45 0,36 €
07174-1508X25Aacciaiozincatura galvanica10.9M82503,75144,45 0,37 €
07174-1508X30Aacciaiozincatura galvanica10.9M83003,75144,45 0,48 €
07174-1508X35Aacciaiozincatura galvanica10.9M83503,75144,45 0,51 €
07174-1508X40Aacciaiozincatura galvanica10.9M8405,7512144,45 0,55 €
07174-1508X45Aacciaiozincatura galvanica10.9M84510,7517144,45 0,62 €
07174-1508X50Aacciaiozincatura galvanica10.9M85015,7522144,45 0,72 €
07174-1508X55Aacciaiozincatura galvanica10.9M85520,7527144,45 0,84 €
07174-1508X60Aacciaiozincatura galvanica10.9M86025,7532144,45 0,99 €
07174-1510X12Aacciaiozincatura galvanica10.9M101204,517,55,56 0,79 €
07174-1510X16Aacciaiozincatura galvanica10.9M101604,517,55,56 0,67 €
07174-1510X20Aacciaiozincatura galvanica10.9M102004,517,55,56 0,69 €
07174-1510X25Aacciaiozincatura galvanica10.9M102504,517,55,56 0,71 €
07174-1510X30Aacciaiozincatura galvanica10.9M103004,517,55,56 0,75 €
07174-1510X35Aacciaiozincatura galvanica10.9M103504,517,55,56 0,82 €
07174-1510X40Aacciaiozincatura galvanica10.9M104004,517,55,56 0,92 €
07174-1510X45Aacciaiozincatura galvanica10.9M10455,51317,55,56 1,02 €
07174-1510X50Aacciaiozincatura galvanica10.9M105010,51817,55,56 1,14 €
07174-1510X55Aacciaiozincatura galvanica10.9M105515,52317,55,56 1,35 €
07174-1510X60Aacciaiozincatura galvanica10.9M106020,52817,55,56 1,45 €
07174-1512X16Aacciaiozincatura galvanica10.9M121605,25216,68 1,46 €
07174-1512X20Aacciaiozincatura galvanica10.9M122005,25216,68 1,05 €
07174-1512X25Aacciaiozincatura galvanica10.9M122505,25216,68 1,32 €
07174-1512X30Aacciaiozincatura galvanica10.9M123005,25216,68 1,47 €
07174-1512X35Aacciaiozincatura galvanica10.9M123505,25216,68 1,68 €
07174-1512X40Aacciaiozincatura galvanica10.9M124005,25216,68 1,71 €
07174-1512X45Aacciaiozincatura galvanica10.9M124505,25216,68 1,94 €
07174-1512X50Aacciaiozincatura galvanica10.9M125005,25216,68 2,00 €
07174-1512X60Aacciaiozincatura galvanica10.9M126015,2524216,68 2,47 €
07174-1516X30Aacciaiozincatura galvanica10.9M163006288,810 3,44 €
07174-1516X40Aacciaiozincatura galvanica10.9M164006288,810 4,12 €
07174-1516X45Aacciaiozincatura galvanica10.9M164506288,810 3,57 €
07174-1516X50Aacciaiozincatura galvanica10.9M165006288,810 3,61 €
07174-1516X60Aacciaiozincatura galvanica10.9M166006288,810 4,09 €
07174-1103X8Aacciaio inox A2grezzo70M3801,55,71,652 0,13 €
07174-1103X10Aacciaio inox A2grezzo70M31001,55,71,652 0,13 €
07174-1103X12Aacciaio inox A2grezzo70M31201,55,71,652 0,13 €
07174-1103X16Aacciaio inox A2grezzo70M31601,55,71,652 0,15 €
07174-1103X20Aacciaio inox A2grezzo70M32001,55,71,652 0,21 €
07174-1104X8Aacciaio inox A2grezzo70M4802,17,62,22,5 0,16 €
07174-1104X10Aacciaio inox A2grezzo70M41002,17,62,22,5 0,20 €
07174-1104X12Aacciaio inox A2grezzo70M41202,17,62,22,5 0,22 €
07174-1104X16Aacciaio inox A2grezzo70M41602,17,62,22,5 0,29 €
07174-1104X20Aacciaio inox A2grezzo70M42002,17,62,22,5 0,33 €
07174-1104X25Aacciaio inox A2grezzo70M42502,17,62,22,5 0,38 €
07174-1104X30Aacciaio inox A2grezzo70M4306,5307,62,22,5 0,45 €
07174-1105X8Aacciaio inox A2grezzo70M5802,49,52,753 0,32 €
07174-1105X10Aacciaio inox A2grezzo70M51002,49,52,753 0,33 €
07174-1105X12Aacciaio inox A2grezzo70M51202,49,52,753 0,35 €
07174-1105X16Aacciaio inox A2grezzo70M51602,49,52,753 0,37 €
07174-1105X20Aacciaio inox A2grezzo70M52002,49,52,753 0,44 €
07174-1105X25Aacciaio inox A2grezzo70M52502,49,52,753 0,49 €
07174-1105X30Aacciaio inox A2grezzo70M530489,52,753 0,60 €
07174-1105X40Aacciaio inox A2grezzo70M54014189,52,753 0,75 €
07174-1105X45Aacciaio inox A2grezzo70M54519239,52,753 0,89 €
07174-1106X8Aacciaio inox A2grezzo70M680310,53,34 0,43 €
07174-1106X10Aacciaio inox A2grezzo70M6100310,53,34 0,37 €
07174-1106X12Aacciaio inox A2grezzo70M6120310,53,34 0,39 €
07174-1106X16Aacciaio inox A2grezzo70M6160310,53,34 0,40 €
07174-1106X20Aacciaio inox A2grezzo70M6200310,53,34 0,47 €
07174-1106X25Aacciaio inox A2grezzo70M6250310,53,34 0,56 €
07174-1106X30Aacciaio inox A2grezzo70M6300310,53,34 0,64 €
07174-1106X35Aacciaio inox A2grezzo70M63561110,53,34 0,77 €
07174-1106X40Aacciaio inox A2grezzo70M64011610,53,34 0,83 €
07174-1106X45Aacciaio inox A2grezzo70M645162110,53,34 0,94 €
07174-1106X50Aacciaio inox A2grezzo70M650212610,53,34 0,98 €
07174-1106X60Aacciaio inox A2grezzo70M660313610,53,34 1,15 €
07174-1108X10Aacciaio inox A2grezzo70M81003,75144,45 0,48 €
07174-1108X12Aacciaio inox A2grezzo70M81203,75144,45 0,45 €
07174-1108X16Aacciaio inox A2grezzo70M81603,75144,45 0,45 €
07174-1108X20Aacciaio inox A2grezzo70M82003,75144,45 0,56 €
07174-1108X25Aacciaio inox A2grezzo70M82503,75144,45 0,66 €
07174-1108X30Aacciaio inox A2grezzo70M83003,75144,45 0,78 €
07174-1108X35Aacciaio inox A2grezzo70M83503,75144,45 0,89 €
07174-1108X40Aacciaio inox A2grezzo70M8405,7512144,45 0,99 €
07174-1108X45Aacciaio inox A2grezzo70M84510,7517144,45 1,13 €
07174-1108X50Aacciaio inox A2grezzo70M85015,7522144,45 1,27 €
07174-1108X60Aacciaio inox A2grezzo70M86025,7532144,45 1,43 €
07174-1110X16Aacciaio inox A2grezzo70M101604,517,55,56 1,08 €
07174-1110X20Aacciaio inox A2grezzo70M102004,517,55,56 1,02 €
07174-1110X25Aacciaio inox A2grezzo70M102504,517,55,56 1,15 €
07174-1110X30Aacciaio inox A2grezzo70M103004,517,55,56 1,20 €
07174-1110X40Aacciaio inox A2grezzo70M104004,517,55,56 1,63 €
07174-1110X50Aacciaio inox A2grezzo70M105010,51817,55,56 1,94 €
07174-1603X10Aacciaio inox A4grezzo70M31001,55,71,652 0,16 €
07174-1603X12Aacciaio inox A4grezzo70M31201,55,71,652 0,16 €
07174-1603X16Aacciaio inox A4grezzo70M31601,55,71,652 0,22 €
07174-1603X20Aacciaio inox A4grezzo70M32001,55,71,652 0,28 €
07174-1604X8Aacciaio inox A4grezzo70M4802,17,62,22,5 0,23 €
07174-1604X10Aacciaio inox A4grezzo70M41002,17,62,22,5 0,24 €
07174-1604X12Aacciaio inox A4grezzo70M41202,17,62,22,5 0,29 €
07174-1604X16Aacciaio inox A4grezzo70M41602,17,62,22,5 0,36 €
07174-1604X20Aacciaio inox A4grezzo70M42002,17,62,22,5 0,44 €
07174-1604X25Aacciaio inox A4grezzo70M42502,17,62,22,5 0,49 €
07174-1604X30Aacciaio inox A4grezzo70M4306,5107,62,22,5 0,60 €
07174-1605X8Aacciaio inox A4grezzo70M5802,49,52,753 0,40 €
07174-1605X10Aacciaio inox A4grezzo70M51002,49,52,753 0,44 €
07174-1605X12Aacciaio inox A4grezzo70M51202,49,52,753 0,45 €
07174-1605X16Aacciaio inox A4grezzo70M51602,49,52,753 0,47 €
07174-1605X20Aacciaio inox A4grezzo70M52002,49,52,753 0,59 €
07174-1605X25Aacciaio inox A4grezzo70M52502,49,52,753 0,66 €
07174-1605X30Aacciaio inox A4grezzo70M530489,52,753 0,76 €
07174-1605X40Aacciaio inox A4grezzo70M54014189,52,753 0,98 €
07174-1605X45Aacciaio inox A4grezzo70M54519239,52,753 1,14 €
07174-1606X8Aacciaio inox A4grezzo70M680310,53,34 0,56 €
07174-1606X10Aacciaio inox A4grezzo70M6100310,53,34 0,47 €
07174-1606X12Aacciaio inox A4grezzo70M6120310,53,34 0,51 €
07174-1606X16Aacciaio inox A4grezzo70M6160310,53,34 0,54 €
07174-1606X20Aacciaio inox A4grezzo70M6200310,53,34 0,63 €
07174-1606X25Aacciaio inox A4grezzo70M6250310,53,34 0,72 €
07174-1606X30Aacciaio inox A4grezzo70M6300310,53,34 0,82 €
07174-1606X35Aacciaio inox A4grezzo70M63561110,53,34 1,00 €
07174-1606X40Aacciaio inox A4grezzo70M640111610,53,34 1,09 €
07174-1606X45Aacciaio inox A4grezzo70M645162110,53,34 1,20 €
07174-1606X50Aacciaio inox A4grezzo70M650212610,53,34 1,28 €
07174-1606X60Aacciaio inox A4grezzo70M660313610,53,34 1,50 €
07174-1608X10Aacciaio inox A4grezzo70M81003,75144,45 0,64 €
07174-1608X12Aacciaio inox A4grezzo70M81203,75144,45 0,60 €
07174-1608X16Aacciaio inox A4grezzo70M81603,75144,45 0,60 €
07174-1608X20Aacciaio inox A4grezzo70M82003,75144,45 0,72 €
07174-1608X25Aacciaio inox A4grezzo70M82503,75144,45 0,84 €
07174-1608X30Aacciaio inox A4grezzo70M83003,75144,45 1,02 €
07174-1608X35Aacciaio inox A4grezzo70M83503,75144,45 1,14 €
07174-1608X40Aacciaio inox A4grezzo70M8405,7512144,45 1,29 €
07174-1608X45Aacciaio inox A4grezzo70M84510,7517144,45 1,47 €
07174-1608X50Aacciaio inox A4grezzo70M85015,7522144,45 1,63 €
07174-1608X60Aacciaio inox A4grezzo70M86025,7532144,45 1,84 €
07174-1610X16Aacciaio inox A4grezzo70M101604,517,55,56 1,40 €
07174-1610X20Aacciaio inox A4grezzo70M102004,517,55,56 1,33 €
07174-1610X25Aacciaio inox A4grezzo70M102504,517,55,56 1,50 €
07174-1610X30Aacciaio inox A4grezzo70M103004,517,55,56 1,56 €
07174-1610X40Aacciaio inox A4grezzo70M104004,517,55,56 2,12 €
07174-1610X50Aacciaio inox A4grezzo70M105010,51817,55,56 2,51 €

Viti a testa bombata spianata con esagono incassato e collare DIN EN ISO 7380-2, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa bombata spianata con esagono incassato e collare DIN EN ISO 7380-2, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Classe di resistenzaDLLs
min.
Lg
max.
D1KSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07174-2304X8Bacciaiogrezzo (nero)10.9M4802,19,42,22,5 0,36 €
07174-2304X10Bacciaiogrezzo (nero)10.9M41002,19,42,22,5 0,38 €
07174-2304X12Bacciaiogrezzo (nero)10.9M41202,19,42,22,5 0,38 €
07174-2304X16Bacciaiogrezzo (nero)10.9M41602,19,42,22,5 0,38 €
07174-2304X20Bacciaiogrezzo (nero)10.9M42002,19,42,22,5 0,43 €
07174-2304X25Bacciaiogrezzo (nero)10.9M42502,19,42,22,5 0,46 €
07174-2304X30Bacciaiogrezzo (nero)10.9M4306,5109,42,22,5 0,51 €
07174-2305X8Bacciaiogrezzo (nero)10.9M5800,2411,82,753 0,46 €
07174-2305X10Bacciaiogrezzo (nero)10.9M51000,2411,82,753 0,44 €
07174-2305X12Bacciaiogrezzo (nero)10.9M51200,2411,82,753 0,44 €
07174-2305X16Bacciaiogrezzo (nero)10.9M51600,2411,82,753 0,45 €
07174-2305X20Bacciaiogrezzo (nero)10.9M52000,2411,82,753 0,47 €
07174-2305X25Bacciaiogrezzo (nero)10.9M52500,2411,82,753 0,49 €
07174-2305X30Bacciaiogrezzo (nero)10.9M5304811,82,753 0,62 €
07174-2305X35Bacciaiogrezzo (nero)10.9M53591311,82,753 0,75 €
07174-2306X8Bacciaiogrezzo (nero)10.9M680313,63,34 0,48 €
07174-2306X10Bacciaiogrezzo (nero)10.9M6100313,63,34 0,47 €
07174-2306X12Bacciaiogrezzo (nero)10.9M6120313,63,34 0,49 €
07174-2306X16Bacciaiogrezzo (nero)10.9M6160313,63,34 0,49 €
07174-2306X20Bacciaiogrezzo (nero)10.9M6200313,63,34 0,62 €
07174-2306X25Bacciaiogrezzo (nero)10.9M6250313,63,34 0,67 €
07174-2306X30Bacciaiogrezzo (nero)10.9M6300313,63,34 0,72 €
07174-2306X35Bacciaiogrezzo (nero)10.9M63561113,63,34 0,81 €
07174-2306X40Bacciaiogrezzo (nero)10.9M640111613,63,34 0,97 €
07174-2308X12Bacciaiogrezzo (nero)10.9M81203,7517,84,45 0,44 €
07174-2308X16Bacciaiogrezzo (nero)10.9M81603,7517,84,45 0,49 €
07174-2308X20Bacciaiogrezzo (nero)10.9M82003,7517,84,45 0,51 €
07174-2308X25Bacciaiogrezzo (nero)10.9M82503,7517,84,45 0,60 €
07174-2308X30Bacciaiogrezzo (nero)10.9M83003,7517,84,45 0,66 €
07174-2308X35Bacciaiogrezzo (nero)10.9M83503,7517,84,45 0,72 €
07174-2308X40Bacciaiogrezzo (nero)10.9M8405,751217,84,45 0,93 €
07174-2308X50Bacciaiogrezzo (nero)10.9M85015,752217,84,45 1,04 €
07174-2308X60Bacciaiogrezzo (nero)10.9M86025,753217,84,45 1,06 €
07174-2310X25Bacciaiogrezzo (nero)10.9M102504,521,95,56 1,00 €
07174-2310X30Bacciaiogrezzo (nero)10.9M103004,521,95,56 1,13 €
07174-2310X35Bacciaiogrezzo (nero)10.9M103504,521,95,56 1,27 €
07174-2504X8Bacciaiozincatura galvanica10.9M4802,19,42,22,5 0,37 €
07174-2504X10Bacciaiozincatura galvanica10.9M41002,19,42,22,5 0,39 €
07174-2504X12Bacciaiozincatura galvanica10.9M41202,19,42,22,5 0,39 €
07174-2504X16Bacciaiozincatura galvanica10.9M41602,19,42,22,5 0,39 €
07174-2504X20Bacciaiozincatura galvanica10.9M42002,19,42,22,5 0,44 €
07174-2504X25Bacciaiozincatura galvanica10.9M42502,19,42,22,5 0,47 €
07174-2504X30Bacciaiozincatura galvanica10.9M4306,5109,42,22,5 0,54 €
07174-2505X8Bacciaiozincatura galvanica10.9M5802,411,82,753 0,47 €
07174-2505X10Bacciaiozincatura galvanica10.9M51002,411,82,753 0,45 €
07174-2505X12Bacciaiozincatura galvanica10.9M51202,411,82,753 0,45 €
07174-2505X16Bacciaiozincatura galvanica10.9M51602,411,82,753 0,46 €
07174-2505X20Bacciaiozincatura galvanica10.9M52002,411,82,753 0,48 €
07174-2505X25Bacciaiozincatura galvanica10.9M52502,411,82,753 0,51 €
07174-2505X30Bacciaiozincatura galvanica10.9M5304811,82,753 0,63 €
07174-2505X35Bacciaiozincatura galvanica10.9M53591311,82,753 0,77 €
07174-2506X8Bacciaiozincatura galvanica10.9M680313,63,34 0,49 €
07174-2506X10Bacciaiozincatura galvanica10.9M6100313,63,34 0,48 €
07174-2506X12Bacciaiozincatura galvanica10.9M6120313,63,34 0,51 €
07174-2506X16Bacciaiozincatura galvanica10.9M6160313,63,34 0,51 €
07174-2506X20Bacciaiozincatura galvanica10.9M6200313,63,34 0,63 €
07174-2506X25Bacciaiozincatura galvanica10.9M6250313,63,34 0,68 €
07174-2506X30Bacciaiozincatura galvanica10.9M6300313,63,34 0,75 €
07174-2506X35Bacciaiozincatura galvanica10.9M63561113,63,34 0,82 €
07174-2506X40Bacciaiozincatura galvanica10.9M640111613,63,34 0,98 €
07174-2508X12Bacciaiozincatura galvanica10.9M81203,7517,84,45 0,45 €
07174-2508X16Bacciaiozincatura galvanica10.9M81603,7517,84,45 0,51 €
07174-2508X20Bacciaiozincatura galvanica10.9M82003,7517,84,45 0,54 €
07174-2508X25Bacciaiozincatura galvanica10.9M82503,7517,84,45 0,61 €
07174-2508X30Bacciaiozincatura galvanica10.9M83003,7517,84,45 0,67 €
07174-2508X35Bacciaiozincatura galvanica10.9M83503,7517,84,45 0,75 €
07174-2508X40Bacciaiozincatura galvanica10.9M8405,751217,84,45 0,94 €
07174-2508X50Bacciaiozincatura galvanica10.9M85015,752217,84,45 1,05 €
07174-2508X60Bacciaiozincatura galvanica10.9M86025,753217,84,45 1,09 €
07174-2510X20Bacciaiozincatura galvanica10.9M102004,521,95,56 1,12 €
07174-2510X30Bacciaiozincatura galvanica10.9M103004,521,95,56 1,18 €
07174-2510X35Bacciaiozincatura galvanica10.9M103504,521,95,56 1,29 €
07174-2510X40Bacciaiozincatura galvanica10.9M104004,521,95,56 1,33 €
07174-2510X50Bacciaiozincatura galvanica10.9M105010,51821,95,56 1,40 €
07174-2512X20Bacciaiozincatura galvanica10.9M122005,25266,68 1,90 €
07174-2512X25Bacciaiozincatura galvanica10.9M122505,25266,68 1,94 €
07174-2512X30Bacciaiozincatura galvanica10.9M123005,25266,68 1,99 €
07174-2512X40Bacciaiozincatura galvanica10.9M124005,25266,68 2,31 €
07174-2512X50Bacciaiozincatura galvanica10.9M125005,25266,68 2,81 €
07174-2512X60Bacciaiozincatura galvanica10.9M126015,2524266,68 3,04 €
07174-2103X8Bacciaio inox A2grezzo70M3801,56,91,652 0,20 €
07174-2103X10Bacciaio inox A2grezzo70M31001,56,91,652 0,30 €
07174-2104X8Bacciaio inox A2grezzo70M4802,19,42,22,5 0,28 €
07174-2104X10Bacciaio inox A2grezzo70M41002,19,42,22,5 0,28 €
07174-2104X12Bacciaio inox A2grezzo70M41202,19,42,22,5 0,29 €
07174-2104X16Bacciaio inox A2grezzo70M41602,19,42,22,5 0,33 €
07174-2104X20Bacciaio inox A2grezzo70M42002,19,42,22,5 0,37 €
07174-2104X25Bacciaio inox A2grezzo70M42502,19,42,22,5 0,45 €
07174-2105X8Bacciaio inox A2grezzo70M5802,411,82,753 0,46 €
07174-2105X10Bacciaio inox A2grezzo70M51002,411,82,753 0,37 €
07174-2105X12Bacciaio inox A2grezzo70M51202,411,82,753 0,40 €
07174-2105X16Bacciaio inox A2grezzo70M51602,411,82,753 0,40 €
07174-2105X20Bacciaio inox A2grezzo70M52002,411,82,753 0,51 €
07174-2105X25Bacciaio inox A2grezzo70M52502,411,82,753 0,62 €
07174-2106X8Bacciaio inox A2grezzo70M680313,63,34 0,31 €
07174-2106X10Bacciaio inox A2grezzo70M6100313,63,34 0,40 €
07174-2106X12Bacciaio inox A2grezzo70M6120313,63,34 0,47 €
07174-2106X16Bacciaio inox A2grezzo70M6160313,63,34 0,51 €
07174-2106X20Bacciaio inox A2grezzo70M6200313,63,34 0,62 €
07174-2106X25Bacciaio inox A2grezzo70M6250313,63,34 0,72 €
07174-2106X30Bacciaio inox A2grezzo70M6300313,63,34 0,84 €
07174-2106X35Bacciaio inox A2grezzo70M63561113,63,34 0,92 €
07174-2106X40Bacciaio inox A2grezzo70M64011613,63,34 1,01 €
07174-2106X45Bacciaio inox A2grezzo70M645162113,63,34 1,15 €
07174-2108X10Bacciaio inox A2grezzo70M81003,7517,84,45 0,69 €
07174-2108X12Bacciaio inox A2grezzo70M81203,7517,84,45 0,60 €
07174-2108X16Bacciaio inox A2grezzo70M81603,7517,84,45 0,62 €
07174-2108X20Bacciaio inox A2grezzo70M82003,7517,84,45 0,71 €
07174-2108X25Bacciaio inox A2grezzo70M82503,7517,84,45 0,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83