|
|
06490_FManovelle diritte simili a DIN 469, Forma F, con impugnatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.Versione:sabbiato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | Diametro impugnatura | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06490-106X10 | F | 63 | 20 | 80 | 52 | 20 | 28 | 10+0,2 | 16 |  | | 13,40 € | | 06490-108X10 | F | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 10+0,2 | 20 |  | | 15,16 € | | 06490-108X12 | F | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 12+0,2 | 20 |  | | 15,16 € | | 06490-110X12 | F | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 12+0,2 | 20 |  | | 16,33 € | | 06490-110X14 | F | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 14+0,3 | 20 |  | | 16,33 € | | 06490-112X14 | F | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 14+0,3 | 25 |  | | 21,62 € | | 06490-112X17 | F | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 17+0,3 | 25 |  | | 21,62 € | | 06490-116X17 | F | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 17+0,3 | 25 |  | | 27,58 € | | 06490-116X19 | F | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 19+0,3 | 25 |  | | 27,58 € | | 06490-120X19 | F | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 19+0,3 | 32 |  | | 38,21 € | | 06490-120X22 | F | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 22+0,3 | 32 |  | | 38,21 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|