|
|
06268_HRotelle zigrinate con impugnatura, Forma H, senza foro... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro. Boccola in acciaio 5.8.Versione:Acciaio passivato blu.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06268-2106 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21061 | H | arancione RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21062 | H | verde segnale RAL6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21063 | H | blu RAL5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21065 | H | grigio luce RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21066 | H | rosso traffico RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21067 | H | giallo navone RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-2206 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22061 | H | arancione RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22062 | H | verde segnale RAL6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22063 | H | blu RAL5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22065 | H | grigio luce RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22066 | H | rosso traffico RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22067 | H | giallo navone RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-2308 | H | grigio nerastro RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23081 | H | arancione RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23082 | H | verde segnale RAL6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23083 | H | blu RAL5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23085 | H | grigio luce RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23086 | H | rosso traffico RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23087 | H | giallo navone RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|