norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di fissaggio universali
06622

Elementi di fissaggio universali

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura a galletto:
maniglia in resina termoplastica, grigio nerastro
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Corpo base:
alluminio ad alta resistenza.
Versione:Parti in acciaio passivate blu.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota:Con gli elementi di fissaggio universali, è possibile prolungare gli elementi a sezione rotonda (barre, tubi ecc.) in modo coassiale o parallelo. Con una disposizione parallela, ad esempio delle barre, è possibile rinforzare una struttura o renderla più rigida. Inoltre, il sistema di foratura nel corpo base offre la possibilità di realizzare collegamenti ad angolo retto.Nota disegno:
1) Impugnatura a galletto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06622 Elementi di fissaggio universali 217 kB

Disegni

Elementi di fissaggio universali

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
06622-01828M8502415863617208 32,09 €
06622-021032M85024158840192010 33,64 €
06622-031236M85024159044212012 38,41 €
06622-041645M107535,620127,256272416 48,97 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83