|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Maniglia a leva: maniglia in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, colore grigio nerastro. Parti in acciaio: classe di resistenza 5.8. Altri componenti: alluminio ad alta resistenza.Versione:Elementi in acciaio brunito. Alluminio argentone anodizzato.Nota:I morsetti snodati vengono utilizzati per il fissaggio di pezzi cilindrici (barre, tubi ecc.) e possono essere regolati in continuo. La struttura volutamente semplice, insieme alla maniglia a leva regolabile, consente un serraggio rapido.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06620-01 | 8 | 28 | M8 | 65 | 8,5 | 72 | 31 | 29 | 13 | 13 | 5 |  | | 30,28 € | | 06620-02 | 10 | 32 | M8 | 65 | 9,5 | 76 | 35 | 29 | 15 | 15 | 5 |  | | 32,09 € | | 06620-03 | 12 | 36 | M8 | 65 | 10,5 | 81 | 40 | 29 | 18 | 17 | 6 |  | | 36,65 € | | 06620-04 | 16 | 45 | M10 | 80 | 13,5 | 103 | 50 | 37,5 | 22 | 22 | 6 |  | | 44,75 € | | 06620-05 | 20 | 74 | M10 | 95 | 22 | 131 | 70 | 42,5 | 30 | 30 | 10 |  | | 71,79 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|