norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio, con filettatura interna
06665_IG

Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Bussola: in ottone o acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06665_IG Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio, con filettatura interna 136 kB

Disegni

Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio, con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D1HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06665-15006K5115M61525,59,514 2,00 €
06665-16008K61,518M8183111,514 3,44 €
06665-17510K7622M102238,514,514 3,91 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83