norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio, con filettatura esterna
06665_AG

Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Gambo filettato: acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06665_AG Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio, con filettatura esterna 162 kB

Disegni

Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D1HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
06665-25006X15L5115M61525,59,515 2,05 €
06665-26008X20L61,518M8183111,520 3,50 €
06665-27510X20L7622M102238,514,520 3,93 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83