|
|
06652-10_LGalletti "Miniwing" in acciaio inox, forma L, filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto. I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.Materiale:Acciaio inox 1.4308 o 1.4404. Versione:lucidata o sabbiata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06652-10-6280412X8 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 9,63 € | | 06652-10-6280512X10 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 9,63 € | | 06652-10-6280512X15 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 9,63 € | | 06652-10-6280512X20 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 9,63 € | | 06652-10-6280612X10 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280612X15 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280612X20 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280612X25 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280612X30 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 10,45 € | | 06652-10-6280812X20 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 11,29 € | | 06652-10-6280812X25 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 11,29 € | | 06652-10-6280812X30 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 11,29 € | | 06652-10-6280812X40 | L | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 11,29 € | | 06652-10-6280411X8 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 7,12 € | | 06652-10-6280511X10 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 7,12 € | | 06652-10-6280511X15 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 7,12 € | | 06652-10-6280511X20 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 7,12 € | | 06652-10-6280611X10 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280611X15 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280611X20 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280611X25 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280611X30 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 7,74 € | | 06652-10-6280811X20 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 8,37 € | | 06652-10-6280811X25 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 8,37 € | | 06652-10-6280811X30 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 8,37 € | | 06652-10-6280811X40 | L | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 8,37 € | | 06652-10-6280422X8 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 10,57 € | | 06652-10-6280522X10 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 10,57 € | | 06652-10-6280522X15 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 10,57 € | | 06652-10-6280522X20 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 10,57 € | | 06652-10-6280622X10 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280622X15 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280622X20 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280622X25 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280622X30 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 11,50 € | | 06652-10-6280822X20 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 12,44 € | | 06652-10-6280822X25 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 12,44 € | | 06652-10-6280822X30 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 12,44 € | | 06652-10-6280822X40 | L | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 12,44 € | | 06652-10-6280421X8 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 9,25 € | | 06652-10-6280521X10 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 9,25 € | | 06652-10-6280521X15 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 9,25 € | | 06652-10-6280521X20 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 9,25 € | | 06652-10-6280621X10 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280621X15 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280621X20 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280621X25 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280621X30 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 10,06 € | | 06652-10-6280821X20 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 10,88 € | | 06652-10-6280821X25 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 10,88 € | | 06652-10-6280821X30 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 10,88 € | | 06652-10-6280821X40 | L | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 10,88 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|