|
|
06652-10_DGalletti "Miniwing" in acciaio inox, forma D, filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto. I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.Materiale:Acciaio inox 1.4308 o 1.4404. Versione:lucidata o sabbiata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | A | B | D | D2 | D6 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06652-10-4280412 | D | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-4280512 | D | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-4280612 | D | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-4280812 | D | 1.4308 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,82 € | | 06652-10-4280411 | D | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-4280511 | D | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-4280611 | D | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-4280811 | D | 1.4308 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 4,75 € | | 06652-10-4280422 | D | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-4280522 | D | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-4280622 | D | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-4280822 | D | 1.4404 | lucidato | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 9,00 € | | 06652-10-4280421 | D | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | | 06652-10-4280521 | D | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | | 06652-10-4280621 | D | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | | 06652-10-4280821 | D | 1.4404 | sabbiata | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 7,59 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|