|
|
06266_KRotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro. Boccola in acciaio 5.8.Versione:Acciaio passivato blu.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| Dimensioni | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06266-2105 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21051 | K | arancione RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21052 | K | verde segnale RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21053 | K | blu RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21055 | K | grigio luce RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21056 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21057 | K | giallo navone RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-2106 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21061 | K | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21062 | K | verde segnale RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21063 | K | blu RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21065 | K | grigio luce RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21066 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-21067 | K | giallo navone RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,09 € | | 06266-2108 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,37 € | | 06266-21081 | K | arancione RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,37 € | | 06266-21082 | K | verde segnale RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,37 € | | 06266-21083 | K | blu RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,37 € | | 06266-21085 | K | grigio luce RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,37 € | | 06266-21086 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,37 € | | 06266-21087 | K | giallo navone RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2,37 € | | 06266-2208 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,81 € | | 06266-22081 | K | arancione RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,81 € | | 06266-22082 | K | verde segnale RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,81 € | | 06266-22083 | K | blu RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,81 € | | 06266-22085 | K | grigio luce RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,81 € | | 06266-22086 | K | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,81 € | | 06266-22087 | K | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,81 € | | 06266-2210 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,83 € | | 06266-22101 | K | arancione RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,83 € | | 06266-22102 | K | verde segnale RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,83 € | | 06266-22103 | K | blu RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,83 € | | 06266-22105 | K | grigio luce RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,83 € | | 06266-22106 | K | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,83 € | | 06266-22107 | K | giallo navone RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 2,83 € | | 06266-2310 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,43 € | | 06266-23101 | K | arancione RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,43 € | | 06266-23102 | K | verde segnale RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,43 € | | 06266-23103 | K | blu RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,43 € | | 06266-23105 | K | grigio luce RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,43 € | | 06266-23106 | K | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,43 € | | 06266-23107 | K | giallo navone RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3,43 € | | 06266-2312 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,78 € | | 06266-23121 | K | arancione RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,78 € | | 06266-23122 | K | verde segnale RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,78 € | | 06266-23123 | K | blu RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,78 € | | 06266-23125 | K | grigio luce RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,78 € | | 06266-23126 | K | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,78 € | | 06266-23127 | K | giallo navone RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 3,78 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|