|
|
06266_DRotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro. Boccola in acciaio 5.8.Versione:Acciaio passivato blu.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06266-1105 | D | M5 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 |  | | 1,98 € | | 06266-1106 | D | M6 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 |  | | 1,98 € | | 06266-1108 | D | M8 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 |  | | 2,16 € | | 06266-1208 | D | M8 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 |  | | 2,60 € | | 06266-1210 | D | M10 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 |  | | 2,65 € | | 06266-1310 | D | M10 | 63 | 22 | 40 | 17 | 14 |  | | 3,15 € | | 06266-1312 | D | M12 | 63 | 22 | 40 | 17 | 18 |  | | 3,45 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|