|
|
06245_IGManopole a sfera con filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06245-106 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1061 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1062 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1063 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1065 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1066 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1067 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-208 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2081 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2082 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2083 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2085 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2086 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2087 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-310 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3101 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3102 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3103 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3105 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3106 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3107 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-410 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4101 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4102 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4103 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4105 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4106 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4107 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-412 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4121 | acciaio | arancione RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4122 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4123 | acciaio | blu RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4125 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4126 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4127 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-0106 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01061 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01062 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01063 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01065 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01066 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01067 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-0208 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02081 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02082 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02083 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02085 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02086 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02087 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-0310 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03101 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03102 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03103 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03105 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03106 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03107 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-0410 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04101 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04102 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04103 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04105 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04106 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04107 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-0412 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04121 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04122 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04123 | acciaio inox | blu RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04125 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04126 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04127 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|