|
|
06245_AGManopole a sfera con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06245-106X15 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1061X15 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1062X15 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1063X15 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1065X15 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1066X15 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1067X15 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-106X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1061X20 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1062X20 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1063X20 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1065X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1066X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1067X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-106X25 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1061X25 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1062X25 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1063X25 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1065X25 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1066X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1067X25 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-106X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1061X30 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1062X30 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1063X30 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1065X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1066X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1067X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-208X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2081X20 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2082X20 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2083X20 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2085X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2086X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2087X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-208X25 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2081X25 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2082X25 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2083X25 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2085X25 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2086X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2087X25 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-208X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2081X30 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2082X30 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2083X30 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2085X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2086X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2087X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-208X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2081X40 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2082X40 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2083X40 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2085X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2086X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2087X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-310X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3101X20 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3102X20 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3103X20 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3105X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3106X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3107X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-310X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3101X30 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3102X30 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3103X30 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3105X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3106X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3107X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-310X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3101X40 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3102X40 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3103X40 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3105X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3106X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3107X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-410X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4101X20 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4102X20 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4103X20 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4105X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4106X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4107X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-410X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4101X30 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4102X30 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4103X30 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4105X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4106X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4107X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-410X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4101X40 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4102X40 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4103X40 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4105X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4106X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4107X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-412X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4121X20 | acciaio | arancione RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4122X20 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4123X20 | acciaio | blu RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4125X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4126X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4127X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-412X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4121X30 | acciaio | arancione RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4122X30 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4123X30 | acciaio | blu RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4125X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4126X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4127X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-412X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4121X40 | acciaio | arancione RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4122X40 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4123X40 | acciaio | blu RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4125X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4126X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4127X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-0106X15 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01061X15 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01062X15 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01063X15 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01065X15 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01066X15 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01067X15 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-0106X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01061X20 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01062X20 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01063X20 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01065X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01066X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01067X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-0106X25 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01061X25 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01062X25 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01063X25 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01065X25 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01066X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01067X25 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-0106X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01061X30 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01062X30 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01063X30 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01065X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01066X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01067X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-0208X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02081X20 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02082X20 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02083X20 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02085X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02086X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02087X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-0208X25 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02081X25 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02082X25 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02083X25 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02085X25 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02086X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02087X25 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-0208X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02081X30 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02082X30 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02083X30 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02085X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02086X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02087X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-0208X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02081X40 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02082X40 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02083X40 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02085X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02086X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02087X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-0310X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03101X20 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03102X20 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03103X20 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03105X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03106X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03107X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-0310X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03101X30 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03102X30 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03103X30 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03105X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03106X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03107X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-0310X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03101X40 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03102X40 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03103X40 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03105X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03106X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03107X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-0410X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04101X20 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04102X20 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04103X20 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04105X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04106X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04107X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-0410X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04101X30 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04102X30 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04103X30 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04105X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04106X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04107X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-0410X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04101X40 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04102X40 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04103X40 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04105X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04106X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04107X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-0412X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04121X20 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04122X20 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04123X20 | acciaio inox | blu RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04125X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04126X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04127X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-0412X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04121X30 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04122X30 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04123X30 | acciaio inox | blu RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04125X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04126X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04127X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-0412X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04121X40 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04122X40 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04123X40 | acciaio inox | blu RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04125X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04126X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04127X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|