|
|
06212_LSManopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manopola a crociera in termoplastica, perno filettato in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico. Versione:Gambo filettato in finitura naturale.Nota:Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base. Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione. Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06212-705X10 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,05 € | | 06212-7055X10 | LS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,05 € | | 06212-7056X10 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,05 € | | 06212-7057X10 | LS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,05 € | | 06212-705X15 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |  |  | 2,05 € | | 06212-7055X15 | LS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |  |  | 2,05 € | | 06212-7056X15 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |  |  | 2,05 € | | 06212-7057X15 | LS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |  |  | 2,05 € | | 06212-705X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |  |  | 2,07 € | | 06212-7055X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |  |  | 2,07 € | | 06212-7056X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |  |  | 2,07 € | | 06212-7057X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |  |  | 2,07 € | | 06212-705X25 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |  | | 2,09 € | | 06212-7055X25 | LS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |  | | 2,09 € | | 06212-7056X25 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |  | | 2,09 € | | 06212-7057X25 | LS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |  | | 2,09 € | | 06212-705X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |  | | 2,13 € | | 06212-7055X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |  | | 2,13 € | | 06212-7056X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |  | | 2,13 € | | 06212-7057X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |  | | 2,13 € | | 06212-705X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |  | | 2,15 € | | 06212-7055X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |  | | 2,15 € | | 06212-7056X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |  | | 2,15 € | | 06212-7057X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |  | | 2,15 € | | 06212-7061X10 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,05 € | | 06212-70615X10 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,05 € | | 06212-70616X10 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,05 € | | 06212-70617X10 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,05 € | | 06212-7061X15 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |  | | 2,05 € | | 06212-70615X15 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |  | | 2,05 € | | 06212-70616X15 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |  | | 2,05 € | | 06212-70617X15 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 15 |  | | 2,05 € | | 06212-7061X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |  | | 2,07 € | | 06212-70615X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |  | | 2,07 € | | 06212-70616X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |  | | 2,07 € | | 06212-70617X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 |  | | 2,07 € | | 06212-7061X25 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |  | | 2,09 € | | 06212-70615X25 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |  | | 2,09 € | | 06212-70616X25 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |  | | 2,09 € | | 06212-70617X25 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 25 |  | | 2,09 € | | 06212-7061X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |  | | 2,13 € | | 06212-70615X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |  | | 2,13 € | | 06212-70616X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |  | | 2,13 € | | 06212-70617X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 30 |  | | 2,13 € | | 06212-7061X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |  | | 2,15 € | | 06212-70615X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |  | | 2,15 € | | 06212-70616X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |  | | 2,15 € | | 06212-70617X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 40 |  | | 2,15 € | | 06212-706X10 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,39 € | | 06212-7065X10 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,39 € | | 06212-7066X10 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,39 € | | 06212-7067X10 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,39 € | | 06212-706X15 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |  | | 2,39 € | | 06212-7065X15 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |  | | 2,39 € | | 06212-7066X15 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |  | | 2,39 € | | 06212-7067X15 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |  | | 2,39 € | | 06212-706X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |  |  | 2,39 € | | 06212-7065X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |  |  | 2,39 € | | 06212-7066X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |  |  | 2,39 € | | 06212-7067X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |  |  | 2,39 € | | 06212-706X25 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |  | | 2,42 € | | 06212-7065X25 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |  | | 2,42 € | | 06212-7066X25 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |  | | 2,42 € | | 06212-7067X25 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |  | | 2,42 € | | 06212-706X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |  |  | 2,44 € | | 06212-7065X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |  |  | 2,44 € | | 06212-7066X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |  |  | 2,44 € | | 06212-7067X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |  |  | 2,44 € | | 06212-706X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |  | | 2,46 € | | 06212-7065X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |  | | 2,46 € | | 06212-7066X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |  | | 2,46 € | | 06212-7067X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |  | | 2,46 € | | 06212-7081X15 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |  | | 2,44 € | | 06212-70815X15 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |  | | 2,44 € | | 06212-70816X15 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |  | | 2,44 € | | 06212-70817X15 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 15 |  | | 2,44 € | | 06212-7081X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |  | | 2,44 € | | 06212-70815X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |  | | 2,44 € | | 06212-70816X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |  | | 2,44 € | | 06212-70817X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 20 |  | | 2,44 € | | 06212-7081X25 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |  | | 2,56 € | | 06212-70815X25 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |  | | 2,56 € | | 06212-70816X25 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |  | | 2,56 € | | 06212-70817X25 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 25 |  | | 2,56 € | | 06212-7081X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |  | | 2,70 € | | 06212-70815X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |  | | 2,70 € | | 06212-70816X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |  | | 2,70 € | | 06212-70817X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 30 |  | | 2,70 € | | 06212-7081X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |  | | 2,76 € | | 06212-70815X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |  | | 2,76 € | | 06212-70816X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |  | | 2,76 € | | 06212-70817X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 40 |  | | 2,76 € | | 06212-7081X45 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |  | | 2,83 € | | 06212-70815X45 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |  | | 2,83 € | | 06212-70816X45 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |  | | 2,83 € | | 06212-70817X45 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 45 |  | | 2,83 € | | 06212-7081X50 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |  | | 2,89 € | | 06212-70815X50 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |  | | 2,89 € | | 06212-70816X50 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |  | | 2,89 € | | 06212-70817X50 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 50 |  | | 2,89 € | | 06212-7081X60 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |  | | 2,94 € | | 06212-70815X60 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |  | | 2,94 € | | 06212-70816X60 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |  | | 2,94 € | | 06212-70817X60 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 60 |  | | 2,94 € | | 06212-708X15 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |  |  | 3,14 € | | 06212-7085X15 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |  |  | 3,14 € | | 06212-7086X15 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |  |  | 3,14 € | | 06212-7087X15 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 15 |  |  | 3,14 € | | 06212-708X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |  |  | 3,15 € | | 06212-7085X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |  |  | 3,15 € | | 06212-7086X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |  |  | 3,15 € | | 06212-7087X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |  |  | 3,15 € | | 06212-708X25 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |  |  | 3,17 € | | 06212-7085X25 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |  |  | 3,17 € | | 06212-7086X25 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |  |  | 3,17 € | | 06212-7087X25 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |  |  | 3,17 € | | 06212-708X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |  |  | 3,22 € | | 06212-7085X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |  |  | 3,22 € | | 06212-7086X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |  |  | 3,22 € | | 06212-7087X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |  |  | 3,22 € | | 06212-708X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |  |  | 3,25 € | | 06212-7085X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |  |  | 3,25 € | | 06212-7086X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |  |  | 3,25 € | | 06212-7087X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |  |  | 3,25 € | | 06212-708X45 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |  | | 3,30 € | | 06212-7085X45 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |  | | 3,30 € | | 06212-7086X45 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |  | | 3,30 € | | 06212-7087X45 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 45 |  | | 3,30 € | | 06212-708X50 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |  | | 3,38 € | | 06212-7085X50 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |  | | 3,38 € | | 06212-7086X50 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |  | | 3,38 € | | 06212-7087X50 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |  | | 3,38 € | | 06212-708X60 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |  |  | 3,40 € | | 06212-7085X60 | LS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |  |  | 3,40 € | | 06212-7086X60 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |  |  | 3,40 € | | 06212-7087X60 | LS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |  |  | 3,40 € | | 06212-7101X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |  | | 3,44 € | | 06212-71015X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |  | | 3,44 € | | 06212-71016X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |  | | 3,44 € | | 06212-71017X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 20 |  | | 3,44 € | | 06212-7101X25 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |  | | 3,57 € | | 06212-71015X25 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |  | | 3,57 € | | 06212-71016X25 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |  | | 3,57 € | | 06212-71017X25 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 25 |  | | 3,57 € | | 06212-7101X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |  | | 3,76 € | | 06212-71015X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |  | | 3,76 € | | 06212-71016X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |  | | 3,76 € | | 06212-71017X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 30 |  | | 3,76 € | | 06212-7101X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |  | | 3,88 € | | 06212-71015X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |  | | 3,88 € | | 06212-71016X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |  | | 3,88 € | | 06212-71017X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 40 |  | | 3,88 € | | 06212-7101X50 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |  | | 4,07 € | | 06212-71015X50 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |  | | 4,07 € | | 06212-71016X50 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |  | | 4,07 € | | 06212-71017X50 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 50 |  | | 4,07 € | | 06212-7101X60 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |  | | 4,46 € | | 06212-71015X60 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |  | | 4,46 € | | 06212-71016X60 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |  | | 4,46 € | | 06212-71017X60 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 60 |  | | 4,46 € | | 06212-710X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |  | | 3,57 € | | 06212-7105X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |  | | 3,57 € | | 06212-7106X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |  | | 3,57 € | | 06212-7107X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 20 |  | | 3,57 € | | 06212-710X25 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |  |  | 3,75 € | | 06212-7105X25 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |  |  | 3,75 € | | 06212-7106X25 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |  |  | 3,75 € | | 06212-7107X25 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 25 |  |  | 3,75 € | | 06212-710X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |  |  | 3,88 € | | 06212-7105X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |  |  | 3,88 € | | 06212-7106X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |  |  | 3,88 € | | 06212-7107X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |  |  | 3,88 € | | 06212-710X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |  |  | 3,97 € | | 06212-7105X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |  |  | 3,97 € | | 06212-7106X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |  |  | 3,97 € | | 06212-7107X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |  |  | 3,97 € | | 06212-710X50 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |  |  | 4,12 € | | 06212-7105X50 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |  |  | 4,12 € | | 06212-7106X50 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |  |  | 4,12 € | | 06212-7107X50 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |  |  | 4,12 € | | 06212-710X60 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |  |  | 4,22 € | | 06212-7105X60 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |  |  | 4,22 € | | 06212-7106X60 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |  |  | 4,22 € | | 06212-7107X60 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |  |  | 4,22 € | | 06212-7121X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |  | | 8,66 € | | 06212-71215X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |  | | 8,66 € | | 06212-71216X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |  | | 8,66 € | | 06212-71217X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 30 |  | | 8,66 € | | 06212-7121X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |  | | 9,15 € | | 06212-71215X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |  | | 9,15 € | | 06212-71216X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |  | | 9,15 € | | 06212-71217X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 40 |  | | 9,15 € | | 06212-7121X50 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |  | | 10,30 € | | 06212-71215X50 | LS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |  | | 10,30 € | | 06212-71216X50 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |  | | 10,30 € | | 06212-71217X50 | LS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 50 |  | | 10,30 € | | 06212-7121X60 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |  | | 11,13 € | | 06212-71215X60 | LS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |  | | 11,13 € | | 06212-71216X60 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |  | | 11,13 € | | 06212-71217X60 | LS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 60 |  | | 11,13 € | | 06212-7102X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |  | | 6,11 € | | 06212-71025X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |  | | 6,11 € | | 06212-71026X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |  | | 6,11 € | | 06212-71027X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 20 |  | | 6,11 € | | 06212-7102X25 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |  | | 6,23 € | | 06212-71025X25 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |  | | 6,23 € | | 06212-71026X25 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |  | | 6,23 € | | 06212-71027X25 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 25 |  | | 6,23 € | | 06212-7102X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |  | | 6,30 € | | 06212-71025X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |  | | 6,30 € | | 06212-71026X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |  | | 6,30 € | | 06212-71027X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |  | | 6,30 € | | 06212-7102X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |  | | 6,36 € | | 06212-71025X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |  | | 6,36 € | | 06212-71026X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |  | | 6,36 € | | 06212-71027X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |  | | 6,36 € | | 06212-7102X50 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |  | | 6,42 € | | 06212-71025X50 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |  | | 6,42 € | | 06212-71026X50 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |  | | 6,42 € | | 06212-71027X50 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |  | | 6,42 € | | 06212-7102X60 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |  | | 6,50 € | | 06212-71025X60 | LS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |  | | 6,50 € | | 06212-71026X60 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |  | | 6,50 € | | 06212-71027X60 | LS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |  | | 6,50 € | | 06212-712X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |  | | 8,66 € | | 06212-7125X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |  | | 8,66 € | | 06212-7126X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |  | | 8,66 € | | 06212-7127X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 30 |  | | 8,66 € | | 06212-712X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |  | | 9,55 € | | 06212-7125X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |  | | 9,55 € | | 06212-7126X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |  | | 9,55 € | | 06212-7127X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 40 |  | | 9,55 € | | 06212-712X50 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |  | | 10,43 € | | 06212-7125X50 | LS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |  | | 10,43 € | | 06212-7126X50 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |  | | 10,43 € | | 06212-7127X50 | LS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 50 |  | | 10,43 € | | 06212-712X60 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |  | | 11,20 € | | 06212-7125X60 | LS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |  | | 11,20 € | | 06212-7126X60 | LS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |  | | 11,20 € | | 06212-7127X60 | LS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 60 |  | | 11,20 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|