|
|
06212_KSManopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manopola a crociera in termoplastica, bussola in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico. Versione:Bussola in finitura naturale.Nota:Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base. Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione. Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06212-604 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,37 € | | 06212-6045 | KS | grigio luce RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,37 € | | 06212-6046 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,37 € | | 06212-6047 | KS | giallo navone RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,37 € | | 06212-605 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 2,37 € | | 06212-6055 | KS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 2,37 € | | 06212-6056 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 2,37 € | | 06212-6057 | KS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 2,37 € | | 06212-6061 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,37 € | | 06212-60615 | KS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,37 € | | 06212-60616 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,37 € | | 06212-60617 | KS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,37 € | | 06212-6051 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,40 € | | 06212-60515 | KS | grigio luce RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,40 € | | 06212-60516 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,40 € | | 06212-60517 | KS | giallo navone RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,40 € | | 06212-606 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 2,40 € | | 06212-6065 | KS | grigio luce RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 2,40 € | | 06212-6066 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 2,40 € | | 06212-6067 | KS | giallo navone RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 2,40 € | | 06212-608 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 2,67 € | | 06212-6085 | KS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 2,67 € | | 06212-6086 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 2,67 € | | 06212-6087 | KS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 2,67 € | | 06212-6101 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 2,67 € | | 06212-61015 | KS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 2,67 € | | 06212-61016 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 2,67 € | | 06212-61017 | KS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 2,67 € | | 06212-6081 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 3,55 € | | 06212-60815 | KS | grigio luce RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 3,55 € | | 06212-60816 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 3,55 € | | 06212-60817 | KS | giallo navone RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 3,55 € | | 06212-610 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 3,55 € | | 06212-6105 | KS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 3,55 € | | 06212-6106 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 3,55 € | | 06212-6107 | KS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 3,55 € | | 06212-6121 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 3,55 € | | 06212-61215 | KS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 3,55 € | | 06212-61216 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 3,55 € | | 06212-61217 | KS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 3,55 € | | 06212-6102 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 5,62 € | | 06212-61025 | KS | grigio luce RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 5,62 € | | 06212-61026 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 5,62 € | | 06212-61027 | KS | giallo navone RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 5,62 € | | 06212-612 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  |  | 5,62 € | | 06212-6125 | KS | grigio luce RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  |  | 5,62 € | | 06212-6126 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  |  | 5,62 € | | 06212-6127 | KS | giallo navone RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  |  | 5,62 € | | 06212-616 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 5,62 € | | 06212-6165 | KS | grigio luce RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 5,62 € | | 06212-6166 | KS | rosso traffico RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 5,62 € | | 06212-6167 | KS | giallo navone RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 5,62 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|