|
|
06194_DPomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4308. Versione:rettificato e lucidato o sabbiato.Su richiesta:Manopole a lobi in acciaio inox con filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06194-432062 | D | lucidato | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 |  | | 8,97 € | | 06194-440082 | D | lucidato | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 |  | | 11,32 € | | 06194-450102 | D | lucidato | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 |  | | 14,65 € | | 06194-463122 | D | lucidato | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 |  | | 18,57 € | | 06194-432063 | D | sabbiata | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 |  | | 8,06 € | | 06194-440083 | D | sabbiata | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 |  | | 10,19 € | | 06194-450103 | D | sabbiata | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 |  | | 13,19 € | | 06194-463123 | D | sabbiata | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 |  | | 16,72 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|