|
|
06100_APomelli zigrinati forma A, non graduati |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro. Boccola in acciaio.Versione:Bussola passivata blu.Nota:Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.
Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.Su richiesta:Scale speciali.Nota disegno:Forma A: non graduato Forma B: con tacca Forma C: con graduazione standard
1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6) Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06100-1105 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11051 | A | arancione RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11052 | A | verde segnale RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11053 | A | blu RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11055 | A | grigio luce RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11056 | A | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-11057 | A | giallo navone RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 5,12 € | | 06100-1206 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12061 | A | arancione RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12062 | A | verde segnale RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12063 | A | blu RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12065 | A | grigio luce RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12066 | A | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-12067 | A | giallo navone RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 5,35 € | | 06100-1308 | A | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13081 | A | arancione RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13082 | A | verde segnale RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13083 | A | blu RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13085 | A | grigio luce RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13086 | A | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | | 06100-13087 | A | giallo navone RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 6,31 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|