|
|
06330_NLeve di serraggio coniche DIN 99, Forma N, con filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio lucidato. Acciaio inox 1.4301 sabbiato.Nota:In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | X | A=Lunghezza maniglia | B2 | D1 | D2 Sfera | H | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06330-206 | N | acciaio | M6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 3,28 € | | 06330-208 | N | acciaio | M8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 3,76 € | | 06330-210 | N | acciaio | M10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 4,86 € | | 06330-212 | N | acciaio | M12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 6,81 € | | 06330-216 | N | acciaio | M16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 13,40 € | | 06330-220 | N | acciaio | M20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 23,17 € | | 06330-0206 | N | acciaio inox A2 | M6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 6,62 € | | 06330-0208 | N | acciaio inox A2 | M8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 8,28 € | | 06330-0210 | N | acciaio inox A2 | M10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 11,27 € | | 06330-0212 | N | acciaio inox A2 | M12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 15,70 € | | 06330-0216 | N | acciaio inox A2 | M16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 22,61 € | | 06330-0220 | N | acciaio inox A2 | M20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 30,11 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|