|
|
06330_LLeve di serraggio DIN 99, Forma L, con foro |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio lucidato. Acciaio inox 1.4301 sabbiato.Nota:In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | X | A=Lunghezza maniglia | B1 | D1 | D2 Sfera | H | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06330-106 | L | acciaio | 6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 3,28 € | | 06330-108 | L | acciaio | 8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 3,76 € | | 06330-110 | L | acciaio | 10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 4,86 € | | 06330-112 | L | acciaio | 12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 6,81 € | | 06330-116 | L | acciaio | 16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 13,40 € | | 06330-120 | L | acciaio | 20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 23,17 € | | 06330-0106 | L | acciaio inox A2 | 6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 |  | | 5,46 € | | 06330-0108 | L | acciaio inox A2 | 8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 |  | | 7,81 € | | 06330-0110 | L | acciaio inox A2 | 10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 |  | | 10,47 € | | 06330-0112 | L | acciaio inox A2 | 12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 |  | | 14,48 € | | 06330-0116 | L | acciaio inox A2 | 16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 |  | | 19,30 € | | 06330-0120 | L | acciaio inox A2 | 20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 |  | | 27,47 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|