|
|
05600-02Leva girevole in plastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Leva girevole in plastica.Nota:La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.
I fori di montaggio rispettano gli interassi standard di mercato 50x50x50.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica).
Nella Forma A, i cilindri profilati sono già montati nella leva girevole.
Nella Forma B, i cilindri profilati per leva girevole (05601) devono essere ordinati separatamente.Accessori:05601 Mezzo cilindro profilato per leva girevole. 05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio. 05570 Linguetta per serratura girevole in acciaio. 05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco. 05601-11 Boccola per linguetta, zinco. 05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli. 05601-13 Guide in plastica per aste tonde. 05601-20 Inserto in zinco per aste tonde. 05601-14 Battute in plastica per aste tonde. 05601-22 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte. 05601-21 Aste piatte in acciaio per leve girevoli. 05601-10 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | H | L | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05600-02-11 | B | senza cilindro profilato | 34 | 25 | 31 | 168 | 50 |  | | 15,64 € | | 05600-02-01 | B | senza cilindro profilato | 34 | 25 | 31 | 168 | 50 |  | | 15,64 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|