norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure a un quarto di giro servono per cambiare e chiudere rapidamente e facilmente dispositivi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in acciaio inox o resina termoplastica PA (poliammide)
Versione:Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Manopola in acciaio inox, non trattato.
Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.

Opzione di montaggio 1 per spessore piastra 9 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra > 9 fino a 20 mm.
Opzione di montaggio 3 per spessore piastra 6 mm.
Opzione di montaggio 4 per spessore piastra > 6 mm fino a < 9 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si crea una fessura superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la testa rotante sia in posizione "OFF".
Far scorrere o posizionare la chiusura a un quarto di giro sulla piastra di serraggio preassemblata.
Premere la testa rotante verso il basso e ruotarla in posizione "ON".
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Accessori:Piastre di serraggio in acciaio per chiusure a un quarto di giro 05592-30.
Rondelle distanziali in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro 05592-15.
Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Opzione di montaggio 3
4) Opzione di montaggio 4
5) Piastra
6) Rondella distanziale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05592-12_ES Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, retraibile, manopola in acciaio inox 912 kB
 Nota tecnica per chiusura 1/4 di giro 05592-12 e piastra di bloccaggio 05592-30 308 kB

Disegni

Chiusura a un quarto di giro in acciaio inox, retraibile, manopola in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Materiale
componenti
LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-12-25081perno in acciaioacciaio inox A2208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 86,42 €
05592-12-34081perno in acciaioacciaio inox A2208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 88,12 €
N. ordineVersione 2Materiale
componenti
MForza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-12-25081perno in acciaioacciaio inox A2M2x340031,6400≤180 °C 86,42 €
05592-12-34081perno in acciaioacciaio inox A2M3x640031,6400≤180 °C 88,12 €