norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione:Braccio di spinta brunito.Nota:La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.Su richiesta:Braccio tenditore senza fori.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05650_OE Mini ginocchiera senza sensore di prossimità 215 kB

Disegni

Mini ginocchiera senza sensore di prossimità

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma B
Dimensioni

Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
Coppia di
tenuta
Nm
Pressione di
esercizio in bar
con aria oil-free
Pressione massima
in bar con
aria oil-free
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtro
05650-050041105650-0500421282556263215501418122,557122
05650-090041105650-0900421315545630391860172215368163
05650-100041105650-1000421425755635452275202518468184
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma B
Dimensioni

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtro
05650-050041105650-0500421228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090041105650-0900421332842G 1/86,551581204025141552012606915
05650-100041105650-10004214401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83