norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione:Braccio di spinta brunito.Nota:La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.Su richiesta:Braccio tenditore senza fori.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05650_ME Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico) 297 kB

Disegni

Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)
Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma B
Dimensioni

Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
Coppia di
tenuta
Nm
Pressione di
esercizio in bar
con aria oil-free
Pressione massima
in bar con
aria oil-free
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtro
05650-050011105650-0500121282556263215501418122,557122
05650-090011105650-0900121315545630391860172215368163
05650-100011105650-1000121425755635452275202518468184
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma B
Dimensioni

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtro
05650-050011105650-0500121228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090011105650-0900121332842G 1/86,551581204025141552012606915
05650-100011105650-10001214401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83