|
|
05545Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301. Versione:zincato, passivato blu. Acciaio inox non trattato.Nota:Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni. Inoltre, si contraddistinguono per il modello molto stabile e per l'altezza costruttiva ridotta.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 6 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M6).
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.Accessori:Riscontro 05545.Nota disegno:Forma A standard Forma B con sicura Forma C con occhiello
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio visibili, versione lunga, forma A, standard |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | Forza di tenuta F1 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05545-1631391 | acciaio | A | 4000 |  | | 18,17 € | | 05545-1631392 | acciaio inox | A | 4000 |  | | 51,20 € | |
|
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio visibili, versione lunga, forma B, con fermo di sicurezza |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | Forza di tenuta F1 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05545-2631391 | acciaio | B | 4000 |  | | 20,54 € | | 05545-2631392 | acciaio inox | B | 4000 |  | | 57,79 € | |
|
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio visibili, versione lunga, forma C, con anello per lucchetto |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | Forza di tenuta F1 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05545-3631391 | acciaio | C | 4000 |  | | 20,54 € | | 05545-3631392 | acciaio inox | C | 4000 |  | | 57,79 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|