norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla, forza fino a 500N, fori di fissaggio nascosti
05525

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.Accessori:Riscontro 05525.Nota disegno:
1) Disposizione dei fori per il montaggio con riscontro
2) Disposizione dei fori per il montaggio senza riscontro

S = bordo di chiusura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05525 Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla, forza fino a 500N, fori di fissaggio nascosti 175 kB

Disegni

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla, forza fino a 500N, fori di fissaggio nascosti

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05525-1430701acciaio500 4,13 €
05525-1430702acciaio inox500 6,77 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83