norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a doppia sfera in plastica per tenditori
04631-01

Chiusure a doppia sfera in plastica per tenditori

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Adatto per il serraggio di pezzi e superfici delicate.Materiale:Plastica.Versione:colore nero.Nota:Per tenditori con forza di serraggio 60 kN non sono disponibili le chiusure a doppia sfera in plastica.Accessori:Tenditori ad alta resistenza 04629.
Tenditori ad alta resistenza a 3 stadi 04629-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04631-01 Chiusure a doppia sfera in plastica per tenditori 191 kB

Disegni

Chiusure a doppia sfera in plastica per tenditori

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineBB1HL

CADAcc.PrezzoOrdinare
04631-01-0202013,512,511,4 7,05 €
04631-01-0272718,519,518 7,46 €
04631-01-0303020,52424 7,88 €
04631-01-0383825,52825 8,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83