|
|
04395-14Barra scanalata per supporti di staffaggio flessibili |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunitoNota:La barra scanalata consente di raggiungere ogni posizione sul tavolo della macchina.
Con cava a T da 14 mm. Adatto a distanze delle cava a T di 63, 100 e 125 mm.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04395-14-14 | 14 |  | | 192,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|