norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Superfici di contatto in acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato colore blu.
Superfici di serraggio temprate e brunite.
Nota:I supporti di staffaggio sono un sistema di bloccaggio flessibile per il serraggio sicuro e potente di pezzi con contorni esterni regolari e irregolari.

I supporti di staffaggio possono essere fissati direttamente ad una tavola di macchina con cave a T o direttamente in un foro filettato. Il supporto di staffaggio serve sia come supporto sia come battuta.

I perni di fissaggio sono disponibili in altezze di 50 e di 80 mm. Il campo di serraggio è di 5 - 25 mm. Grazie alle prolunghe, il campo di serraggio può essere aumentato a 20-40 mm o 40-60 mm. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.

Ordinare la vite di serraggio e la prolunga separatamente.
Montaggio:Il posizionamento e il fissaggio dei supporti di serraggio avviene per mezzo di una vite centrica.

Posizionare il supporto di staffaggio (senza vite di serraggio) sulla tavola della macchina. Quindi stringere la vite centrale con una chiave esagonale. La vite di serraggio inserita dall'alto blocca il pezzo in modo potente e sicuro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04395-10 Supporto di staffaggio flessibile 485 kB

Disegni

Supporto di staffaggio flessibile

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

Intervallo di serraggioCADAcc.PrezzoOrdinare
04395-10-050505-25 (20-40/40-60) 144,10 €
04395-10-080805-25 (20-40/40-60) 160,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83