|
|
04375_BSostegni per staffe verticali, forma B, con esagono |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:I supporti per staffe verticali fungono da guida e da rialzo.Accessori:Staffa verticale 04372. Cilindro di elevazione 04378.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04375-08055 | B | con esagono | 18 | M8 | M8 | 24 | 55 | 74 | 25 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 26,34 € | | 04375-10063 | B | con esagono | 20 | M10 | M12 | 32 | 63 | 93 | 30 | 21 | 30 | 39,2 |  | | 30,16 € | | 04375-10080 | B | con esagono | 20 | M10 | M12 | 32 | 80 | 110 | 30 | 23 | 30 | 39,2 |  | | 32,60 € | | 04375-12080 | B | con esagono | 25 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 40 | 25 | 36 | 49 |  | | 37,84 € | | 04375-12100 | B | con esagono | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49 |  | | 41,34 € | | 04375-16080 | B | con esagono | 32 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 40 | 25 | 46 | 78,4 |  | | 49,02 € | | 04375-16100 | B | con esagono | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78,4 |  | | 53,57 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|