|
|
04375_ASostegni per staffe verticali, forma A, con quadro |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:I supporti per staffe verticali fungono da guida e da rialzo.Accessori:Staffa verticale 04372. Cilindro di elevazione 04378. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04375-04035 | A | con quadro | 10 | M4 | M6 | 14 | 35 | 46 | 16 | 13 | 12 | 2,7 |  | | 22,20 € | | 04375-06040 | A | con quadro | 12 | M6 | M8 | 16 | 40 | 54 | 19 | 14 | 13 | 7 |  | | 24,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|