norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla
04624-50

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I cilindri a blocco con filettatura interna dell'asta del pistone sono ideali per situazioni di bloccaggio in cui sono richieste corse brevi con forze elevate. I cilindri a blocco possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Nelle aste dei pistoni possono essere avvitati vari tipi di pressori con filettatura interna. I cilindri a blocco garantiscono un'elevata pressione di esercizio e sono facili da fissare con viti a testa cilindrica grazie alla loro forma compatta e cubica. Nei cilindri a blocco è installata di serie una doppia guarnizione idraulica. Ciò offre il vantaggio di un funzionamento continuo quasi privo di perdite nell'area della guarnizione sul lato dell'asta. I cilindri a blocco sono dotati di serie di raschiatori metallici per evitare la penetrazione di trucioli.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Evitare forze trasversali sui cilindri a blocco.

Se il cilindro a blocco è avvitato trasversalmente all'asse del cilindro, si raccomanda un supporto aggiuntivo per il cilindro a blocco. Se il cilindro a blocco viene utilizzato come cilindro di spinta, il supporto deve trovarsi sul lato inferiore; se viene utilizzato come cilindro di trazione, deve trovarsi sul lato dell'asta.
Il carico dinamico ammesso durante la corsa di avanzamento del pistone deve essere rispettato.
Per i cilindri a blocco ad azione semplice è necessario prevedere un raccordo di ventilazione.

Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.

I pressori non sono compresi nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato.
- Molteplici possibilità di fissaggio.
- Ampia area di corsa.
- Ampia gamma di forze.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- - Utilizzo di una guarnizione idraulica doppia.
Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.Accessori:- Perno d'appoggio 02153.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
Fornitura2 pz. O-ring inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).Nota disegno:
Forma A: fori longitudinali e trasversali, raccordo filettato
Forma B: lato inferiore, foro centrale, raccordo flangiato O-ring
Forma C: lato largo, raccordo flangiato con O-ring

1) Profilo dell'installazione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04624-50 Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla 541 kB

Disegni (sintesi completa)

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
B

B1B2DD1D2D3GG1HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-50-160821011Aad azione singola168raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 149,82 €
04624-50-162021011Aad azione singola1620raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 167,66 €
04624-50-200821011Aad azione singola208raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 149,82 €
04624-50-202021011Aad azione singola2020raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 172,42 €
04624-50-250821011Aad azione singola258raccordo filettato65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 153,40 €
04624-50-252021011Aad azione singola2520raccordo filettato65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 180,75 €
04624-50-321021011Aad azione singola3210raccordo filettato755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 185,50 €
04624-50-322021011Aad azione singola3220raccordo filettato755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 209,28 €
04624-50-401021011Aad azione singola4010raccordo filettato856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 205,71 €
04624-50-402021011Aad azione singola4020raccordo filettato856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 255,66 €
04624-50-161611011Aa doppia azione1616raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 149,82 €
04624-50-163211011Aa doppia azione1632raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 167,66 €
04624-50-165011011Aa doppia azione1650raccordo filettato60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 167,66 €
04624-50-201611011Aa doppia azione2016raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 152,20 €
04624-50-203211011Aa doppia azione2032raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 154,58 €
04624-50-205011011Aa doppia azione2050raccordo filettato60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 162,91 €
04624-50-252011011Aa doppia azione2520raccordo filettato65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 153,40 €
04624-50-255011011Aa doppia azione2550raccordo filettato65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 180,75 €
04624-50-322511011Aa doppia azione3225raccordo filettato755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 185,50 €
04624-50-325011011Aa doppia azione3250raccordo filettato755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 233,06 €
04624-50-402511011Aa doppia azione4025raccordo filettato856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 205,71 €
04624-50-405011011Aa doppia azione4050raccordo filettato856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 255,66 €
N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaLL1L2L3L4L5L6L7L8SWSuperficie del pistone
effettiva
(cm²)
Forza di compressione
a 100 bar
(kN)
Forza di trazione
a 100 bar
(kN)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-50-160821011Aad azione singola168566,464,430-1116,58822- 149,82 €
04624-50-162021011Aad azione singola1620916,464,430-1116,58822- 167,66 €
04624-50-200821011Aad azione singola208616,474,430-1116,58103,13,1- 149,82 €
04624-50-202021011Aad azione singola2020956,474,430-1116,58103,13,1- 172,42 €
04624-50-250821011Aad azione singola258648,676,433-111810134,94,9- 153,40 €
04624-50-252021011Aad azione singola2520948,676,433-111810134,94,9- 180,75 €
04624-50-321021011Aad azione singola32107510,6107,638-1122121788- 185,50 €
04624-50-322021011Aad azione singola322010010,6107,638-1122121788- 209,28 €
04624-50-401021011Aad azione singola40107910,61010,640-1124122212,512,6- 205,71 €
04624-50-402021011Aad azione singola402010410,61010,640-1124122212,512,6- 255,66 €
04624-50-161611011Aa doppia azione1616566,464,430-1116,588221,2 149,82 €
04624-50-163211011Aa doppia azione1632736,464,430-1116,588221,2 167,66 €
04624-50-165011011Aa doppia azione1650916,464,43024,51116,588221,2 167,66 €
04624-50-201611011Aa doppia azione2016616,474,430-1116,58103,13,12 152,20 €
04624-50-203211011Aa doppia azione2032776,474,430-1116,58103,13,12 154,58 €
04624-50-205011011Aa doppia azione2050956,474,43024,51116,58103,13,12 162,91 €
04624-50-252011011Aa doppia azione2520648,676,433-111810134,94,92,9 153,40 €
04624-50-255011011Aa doppia azione2550948,676,43326111810134,94,92,9 180,75 €
04624-50-322511011Aa doppia azione32257510,6107,638-11221217884,9 185,50 €
04624-50-325011011Aa doppia azione325010010,6107,6382711221217884,9 233,06 €
04624-50-402511011Aa doppia azione40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 205,71 €
04624-50-405011011Aa doppia azione405010410,61010,640271124122212,512,67,7 255,66 €

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
B

B1B3
DD1D2D3D4D5GCADAcc.PrezzoOrdinare
04624-50-160822021Bad azione singola168raccordo flangiato con o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 170,04 €
04624-50-162022021Bad azione singola1620raccordo flangiato con o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 189,07 €
04624-50-200822021Bad azione singola208raccordo flangiato con o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 173,60 €
04624-50-202022021Bad azione singola2020raccordo flangiato con o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 190,26 €
04624-50-250822021Bad azione singola258raccordo flangiato con o-ring65502516148,510,5x449,8M10x17 173,60 €
04624-50-252022021Bad azione singola2520raccordo flangiato con o-ring65502516148,510,5x449,8M10x17 200,96 €
04624-50-321022021Bad azione singola3210raccordo flangiato con o-ring755527,5201810,512,5x459,8M12x18 205,71 €
04624-50-322022021Bad azione singola3220raccordo flangiato con o-ring755527,5201810,512,5x459,8M12x18 253,28 €
04624-50-401022021Bad azione singola4010raccordo flangiato con o-ring856331,5251810,516,5x759,8M16x27 239,00 €
04624-50-402022021Bad azione singola4020raccordo flangiato con o-ring856331,5251810,516,5x759,8M16x27 287,76 €
04624-50-161612021Ba doppia azione1616raccordo flangiato con o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 170,04 €
04624-50-163212021Ba doppia azione1632raccordo flangiato con o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 189,07 €
04624-50-165012021Ba doppia azione1650raccordo flangiato con o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 189,07 €
04624-50-201612021Ba doppia azione2016raccordo flangiato con o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 166,47 €
04624-50-203212021Ba doppia azione2032raccordo flangiato con o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 170,04 €
04624-50-205012021Ba doppia azione2050raccordo flangiato con o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 175,98 €
04624-50-252012021Ba doppia azione2520raccordo flangiato con o-ring65502516148,510,5x449,8M10x17 173,60 €
04624-50-255012021Ba doppia azione2550raccordo flangiato con o-ring65505016148,510,5x449,8M10x17 180,75 €
04624-50-322512021Ba doppia azione3225raccordo flangiato con o-ring755527,5201810,512,5x459,8M12x18 205,71 €
04624-50-325012021Ba doppia azione3250raccordo flangiato con o-ring755527,5201810,512,5x459,8M12x18 253,28 €
04624-50-402512021Ba doppia azione4025raccordo flangiato con o-ring856331,5251810,516,5x759,8M16x27 239,00 €
04624-50-405012021Ba doppia azione4050raccordo flangiato con o-ring856331,5251810,516,5x759,8M16x27 287,76 €
N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaHH1H3LL1L2SWSuperficie del pistone
effettiva
(cm²)
Forza di compressione
a 100 bar
(kN)
Forza di trazione
a 100 bar
(kN)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-50-160822021Bad azione singola16835221,1566,46822- 170,04 €
04624-50-162022021Bad azione singola162035221,1916,46822- 189,07 €
04624-50-200822021Bad azione singola20835221,1616,47103,13,1- 173,60 €
04624-50-202022021Bad azione singola202035221,1956,47103,13,1- 190,26 €
04624-50-250822021Bad azione singola25845301,1648,67134,94,9- 173,60 €
04624-50-252022021Bad azione singola252045301,1948,67134,94,9- 200,96 €
04624-50-321022021Bad azione singola321055351,17510,6101788- 205,71 €
04624-50-322022021Bad azione singola322055351,110010,6101788- 253,28 €
04624-50-401022021Bad azione singola401063401,17910,6102212,512,6- 239,00 €
04624-50-402022021Bad azione singola402063401,110410,6102212,512,6- 287,76 €
04624-50-161612021Ba doppia azione161635221,1566,468221,2 170,04 €
04624-50-163212021Ba doppia azione163235221,1736,468221,2 189,07 €
04624-50-165012021Ba doppia azione165035221,1916,468221,2 189,07 €
04624-50-201612021Ba doppia azione201635221,1616,47103,13,12 166,47 €
04624-50-203212021Ba doppia azione203235221,1776,47103,13,12 170,04 €
04624-50-205012021Ba doppia azione205035221,1956,47103,13,12 175,98 €
04624-50-252012021Ba doppia azione252045301,1648,67134,94,92,9 173,60 €
04624-50-255012021Ba doppia azione255045301,1948,67134,94,92,9 180,75 €
04624-50-322512021Ba doppia azione322555351,17510,61017884,9 205,71 €
04624-50-325012021Ba doppia azione325055351,110010,61017884,9 253,28 €
04624-50-402512021Ba doppia azione402563401,17910,6102212,512,67,7 239,00 €
04624-50-405012021Ba doppia azione405063401,110410,6102212,512,67,7 287,76 €

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
B

B2DD2D3D4D5GHH2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-50-160822031Cad azione singola168raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 148,64 €
04624-50-162022031Cad azione singola1620raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 166,47 €
04624-50-200822031Cad azione singola208raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 149,82 €
04624-50-202022031Cad azione singola2020raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 172,42 €
04624-50-250822031Cad azione singola258raccordo flangiato con o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 152,20 €
04624-50-252022031Cad azione singola2520raccordo flangiato con o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 179,55 €
04624-50-321022031Cad azione singola3210raccordo flangiato con o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 167,66 €
04624-50-322022031Cad azione singola3220raccordo flangiato con o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 209,28 €
04624-50-401022031Cad azione singola4010raccordo flangiato con o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 181,93 €
04624-50-402022031Cad azione singola4020raccordo flangiato con o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 227,11 €
04624-50-161612031Ca doppia azione1616raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 143,88 €
04624-50-163212031Ca doppia azione1632raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 153,40 €
04624-50-165012031Ca doppia azione1650raccordo flangiato con o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 153,40 €
04624-50-201612031Ca doppia azione2016raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 152,20 €
04624-50-203212031Ca doppia azione2032raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 154,58 €
04624-50-205012031Ca doppia azione2050raccordo flangiato con o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 162,91 €
04624-50-252012031Ca doppia azione2520raccordo flangiato con o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 141,51 €
04624-50-255012031Ca doppia azione2550raccordo flangiato con o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 161,71 €
04624-50-322512031Ca doppia azione3225raccordo flangiato con o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 167,66 €
04624-50-325012031Ca doppia azione3250raccordo flangiato con o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 209,28 €
04624-50-402512031Ca doppia azione4025raccordo flangiato con o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 181,93 €
04624-50-405012031Ca doppia azione4050raccordo flangiato con o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 227,11 €
N. ordineFormaTipo
di stampo
Diametro
del pistone
CorsaLL4L5L8L9L10SWSuperficie del pistone
effettiva
(cm²)
Forza di compressione
a 100 bar
(kN)
Forza di trazione
a 100 bar
(kN)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-50-160822031Cad azione singola1685630-820,57822- 148,64 €
04624-50-162022031Cad azione singola16209130-820,57822- 166,47 €
04624-50-200822031Cad azione singola2086130-8207,5103,13,1- 149,82 €
04624-50-202022031Cad azione singola20209530-8207,5103,13,1- 172,42 €
04624-50-250822031Cad azione singola2586433-10217,5134,94,9- 152,20 €
04624-50-252022031Cad azione singola25209433-10217,5134,94,9- 179,55 €
04624-50-321022031Cad azione singola32107538-1225101788- 167,66 €
04624-50-322022031Cad azione singola322010038-1225101788- 209,28 €
04624-50-401022031Cad azione singola40107940-1227102212,512,6- 181,93 €
04624-50-402022031Cad azione singola402010440-1227102212,512,6- 227,11 €
04624-50-161612031Ca doppia azione16165630-820,578221,2 143,88 €
04624-50-163212031Ca doppia azione16327330-820,578221,2 153,40 €
04624-50-165012031Ca doppia azione1650913024,5820,578221,2 153,40 €
04624-50-201612031Ca doppia azione20166130-8207,5103,13,12 152,20 €
04624-50-203212031Ca doppia azione20327730-8207,5103,13,12 154,58 €
04624-50-205012031Ca doppia azione2050953024,58207,5103,13,12 162,91 €
04624-50-252012031Ca doppia azione25206433-10217,5134,94,92,9 141,51 €
04624-50-255012031Ca doppia azione255094332610217,5134,94,92,9 161,71 €
04624-50-322512031Ca doppia azione32257538-12251017884,9 167,66 €
04624-50-325012031Ca doppia azione3250100382712251017884,9 209,28 €
04624-50-402512031Ca doppia azione40257940-1227102212,512,67,7 181,93 €
04624-50-405012031Ca doppia azione405010440271227102212,512,67,7 227,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83