|
|
04624-30Leva di serraggio per morsa a leva rotante |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per le morse a leva rotante idrauliche 04624-20 e per le morse a leva rotante pneumatiche 04624-19. È possibile scegliere tra le leve di serraggio "standard" e quelle "grezze". Le leve di serraggio "standard" sono già rifinite e pronte per l'uso immediato. Le leve di serraggio "grezze" possono ancora essere lavorate individualmente. Per facilitare la lavorazione, i pezzi grezzi sono realizzati in acciaio non temprato. Dopo la realizzazione del profilo individuale, le leve di serraggio devono essere temprate prima dell'uso per evitare la deformazione delle stesse durante l'utilizzo. Materiale:Pezzo standard e pezzo grezzo in acciaio.Versione:Pezzo standard temprato. Pezzo grezzo non temprato.Nota:Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta. Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti. La forza di serraggio effettiva deve essere calcolata individualmente per ogni leva di serraggio. La posizione ideale della leva di serraggio è a 90°. Prima di utilizzare le leve di serraggio "grezze" è necessario rispettare le seguenti profondità di tempra: Profondità di tempra 0,3 + 0,2 Durezza HRC 50 +/- 2.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Montaggio:La leva di serraggio viene agganciata al pistone della morsa a leva rotante e fissata tramite la spina cilindrica. Questo blocca la leva di serraggio in direzione assiale e ne impedisce la rotazione.Su richiesta:Altre dimensioni e forme.Nota disegno:Forma A: standard Forma B: pezzo grezzo Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | per diametro del pistone | Corsa | B | H | L | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04624-30-12091 | A | standard | 12 | 0,98 | 12 | 6 | 9 | 1,5 |  | | 47,56 € | | 04624-30-12131 | A | standard | 12 | 1,12 | 12 | 6 | 13,5 | 1,5 |  | | 53,51 € | | 04624-30-12181 | A | standard | 12 | 1,97 | 12 | 6 | 18 | 1,5 |  | | 58,27 € | | 04624-30-12221 | A | standard | 12 | 2,45 | 12 | 6 | 22,5 | 1,5 |  | | 64,22 € | | 04624-30-16121 | A | standard | 16 | 0,78 | 16 | 8 | 12 | 2 |  | | 48,75 € | | 04624-30-16181 | A | standard | 16 | 1,16 | 16 | 8 | 18 | 2 |  | | 54,69 € | | 04624-30-16241 | A | standard | 16 | 1,6 | 16 | 8 | 24 | 2 |  | | 60,64 € | | 04624-30-16301 | A | standard | 16 | 1,94 | 16 | 8 | 30 | 2 |  | | 66,59 € | | 04624-30-20151 | A | standard | 20 | 1,48 | 20 | 10 | 15 | 2,5 |  | | 52,33 € | | 04624-30-20221 | A | standard | 20 | 2,21 | 20 | 10 | 22,5 | 2,5 |  | | 58,27 € | | 04624-30-20301 | A | standard | 20 | 2,95 | 20 | 10 | 30 | 2,5 |  | | 64,22 € | | 04624-30-20371 | A | standard | 20 | 3,68 | 20 | 10 | 37,5 | 2,5 |  | | 72,53 € | | 04624-30-25191 | A | standard | 25 | 1,26 | 25 | 12,5 | 19 | 3 |  | | 63,02 € | | 04624-30-25281 | A | standard | 25 | 1,86 | 25 | 12,5 | 28 | 3 |  | | 71,35 € | | 04624-30-25381 | A | standard | 25 | 2,52 | 25 | 12,5 | 38 | 3 |  | | 78,48 € | | 04624-30-25471 | A | standard | 25 | 3,12 | 25 | 12,5 | 47 | 3 |  | | 85,62 € | | 04624-30-32241 | A | standard | 32 | 2,56 | 32 | 16 | 24 | 4 |  | | 104,64 € | | 04624-30-32361 | A | standard | 32 | 3,85 | 32 | 16 | 36 | 4 |  | | 117,73 € | | 04624-30-32481 | A | standard | 32 | 5,13 | 32 | 16 | 48 | 4 |  | | 130,80 € | | 04624-30-32601 | A | standard | 32 | 6,4 | 32 | 16 | 60 | 4 |  | | 142,69 € | | 04624-30-40301 | A | standard | 40 | 3,05 | 40 | 20 | 30 | 5 |  | | 149,82 € | | 04624-30-40451 | A | standard | 40 | 4,6 | 40 | 20 | 45 | 5 |  | | 171,24 € | | 04624-30-40601 | A | standard | 40 | 6,1 | 40 | 20 | 60 | 5 |  | | 189,07 € | | 04624-30-40751 | A | standard | 40 | 7,6 | 40 | 20 | 75 | 5 |  | | 205,71 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | per diametro del pistone | Corsa | B | H | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04624-30-12152 | B | pezzo grezzo | 12 | 1,64 | 12 | 6 | 15 | 9 |  | | 45,18 € | | 04624-30-12242 | B | pezzo grezzo | 12 | 2,62 | 12 | 6 | 24 | 9 |  | | 54,69 € | | 04624-30-16202 | B | pezzo grezzo | 16 | 1,29 | 16 | 8 | 20 | 12 |  | | 47,56 € | | 04624-30-16322 | B | pezzo grezzo | 16 | 2,07 | 16 | 8 | 32 | 12 |  | | 55,89 € | | 04624-30-20252 | B | pezzo grezzo | 20 | 2,45 | 20 | 10 | 25 | 15 |  | | 59,46 € | | 04624-30-20402 | B | pezzo grezzo | 20 | 3,92 | 20 | 10 | 40 | 15 |  | | 60,64 € | | 04624-30-25312 | B | pezzo grezzo | 25 | 2,1 | 25 | 12,5 | 31 | 18,8 |  | | 66,59 € | | 04624-30-25502 | B | pezzo grezzo | 25 | 3,32 | 25 | 12,5 | 50 | 18,8 |  | | 73,73 € | | 04624-30-32402 | B | pezzo grezzo | 32 | 4,28 | 32 | 16 | 40 | 24 |  | | 101,07 € | | 04624-30-32642 | B | pezzo grezzo | 32 | 6,84 | 32 | 16 | 64 | 24 |  | | 109,40 € | | 04624-30-40502 | B | pezzo grezzo | 40 | 5,08 | 40 | 20 | 50 | 30 |  | | 145,07 € | | 04624-30-40802 | B | pezzo grezzo | 40 | 8,1 | 40 | 20 | 80 | 30 |  | | 175,98 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|