norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla
04624-10

Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Con le morse laterali, la forza di serraggio può essere applicata lateralmente al pezzo. Le morse laterali sono particolarmente adatte a situazioni di bloccaggio in cui non è possibile o non è necessario effettuare il bloccaggio dall'alto.
Con l'aiuto di molle, il pistone e il pressore vengono riportati in posizione di partenza dopo lo scarico della pressione.
Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Nell'applicazione della forza di serraggio laterale, sono presenti una componente di forza orizzontale e una verticale. La dimensione delle componenti della forza dipende dalla corsa. La componente verticale della forza generata può raggiungere al massimo il 25% della forza di serraggio. Con questa forza il pezzo viene bloccato contro la superficie di appoggio. La componente orizzontale della forza diminuisce in funzione della corsa fino a raggiungere almeno il 95% della forza iniziale.

Il pistone di bloccaggio della morsa laterale è dotato di una limitazione di corsa integrata.

Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Vantaggi:- Altezza di montaggio ridotta.
- Limitazione di corsa integrata per pistone di bloccaggio.
Fornituran. 1 O-ring 10x2 incluso (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).Nota disegno:
1) Tappo filettato
2) O-Ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04624-10 Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla 364 kB

Disegni

Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla

Selezione/filtro articoli

N. ordineDiametro
del pistone
Corsa
S
Tipo di
attacco
BB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-10-16082404168Connessione filettata con guarnizione O-ring50-3213,58,51/432193148,5681322732 291,33 €
04624-10-251024042510Connessione filettata con guarnizione O-ring60-401591/44023394990142,53842 336,51 €
04624-10-361024043610Connessione filettata con guarnizione O-ring80145618111/4502749411961623846 486,45 €
N. ordineDiametro
del pistone
Forza di serraggio
a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 500 bar
(kN)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa
(cm³)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-10-16082404161,78,52 291,33 €
04624-10-25102404254204,9 336,51 €
04624-10-361024043684010,2 486,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83