|
|
04580Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Il sistema di bloccaggio laterale meccanico senza effetto discendente può essere utilizzato come elemento di serraggio e come elemento di arresto.
Le viti di fissaggio ISO 4014 (10.9) e i dadi per cave a T DIN 508 sono inclusi nella fornitura.Vantaggi:- struttura compatta - utilizzabile in orizzontale e in verticale - vite di pressione intercambiabileParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | Corsa S | L | L1 min. | L1 max. | L2 min. | L2 max. | L3 | L4 | L5 | F kN | Larghezza cava | SW | Coppia di serraggio M1 Nm | Coppia di serraggio M2 Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04580-14 | - | 40 | 24 | 20 | M10 | M10 | M6 | 50 | 25,5 | 4 | 85 | 122,5 | 126,5 | 40,5 | 44,5 | 16 | 26 | 25 | 14 | 12 | 17 | 67 | 45 |  | | 408,25 € | | 04580-20 | 20 | 47,5 | 27 | 20 | M12 | M12 | M6 | 56 | 27,5 | 6 | 98 | 139 | 146 | 43,7 | 50,4 | 18,2 | 30 | 25 | 20 | 14 | 19 | 83 | 60 |  | | 506,00 € | | 04580-30 | 30 | 67 | 36 | 20 | M16 | M16 | M6 | 71,5 | 34 | 10 | 134 | 189,5 | 199,5 | 60,5 | 70,5 | 26,5 | 36 | 32 | 30 | 18 | 24 | 205 | 125 |  | | 640,55 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|