norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile
04579-10

Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Questi dispositivi di serraggio laterali sono particolarmente adatti per i cicli di serraggio automatizzati.Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito.Modalità di utilizzoAzionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Accessori:Gripper e inserti 07113.Fornitura04579-10-0600: 2x perno di posizionamento Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x perno di posizionamento Ø 16 (h7) x 30.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04579-10_Datasheet_32339_Dispositivo_di_serraggio_laterale_automatizzabile--it 210 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04579-10-06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 1.078,70 €
04579-10-100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 1.282,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83