|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Le piastre di supporto servono al posizionamento del tenditore profondo regolabile e composto. Il foro passante (G) per viti a testa cilindrica DIN 912 serve a fissare le piastre di supporto sul corpo base corrispondente. I fori filettati (F) servono a fissare il tenditore profondo. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | F | G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04470-05-94008116 | 25 | M8 | M8 | 16 | 7 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 27,12 € | | 04470-05-94008120 | 25 | M8 | M8 | 20 | 9 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 27,68 € | | 04470-05-94008125 | 25 | M8 | M8 | 25 | 13 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 28,31 € | | 04470-05-94008132 | 25 | M8 | M8 | 32 | 20 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 33,33 € | | 04470-05-94008140 | 25 | M8 | M8 | 40 | 28 | 50 | 25 | 12,5 |  | | 34,44 € | | 04470-05-94012020 | 35 | M12 | M12 | 20 | 5 | 85 | 50 | 20 |  | | 44,48 € | | 04470-05-94012025 | 35 | M12 | M12 | 25 | 12 | 85 | 50 | 20 |  | | 48,76 € | | 04470-05-94012032 | 35 | M12 | M12 | 32 | 12 | 85 | 50 | 20 |  | | 53,02 € | | 04470-05-94012040 | 35 | M12 | M12 | 40 | 12 | 85 | 50 | 20 |  | | 57,17 € | | 04470-05-94012050 | 35 | M12 | M12 | 50 | 12 | 85 | 50 | 20 |  | | 63,01 € | | 04470-05-94016025 | 40 | M16 | M16 | 25 | 6 | 90 | 50 | 25 |  | | 55,74 € | | 04470-05-94016032 | 40 | M16 | M16 | 32 | 13 | 90 | 50 | 25 |  | | 61,77 € | | 04470-05-94016040 | 40 | M16 | M16 | 40 | 15 | 90 | 50 | 25 |  | | 67,70 € | | 04470-05-94016050 | 40 | M16 | M16 | 50 | 15 | 90 | 50 | 25 |  | | 73,45 € | | 04470-05-94016063 | 40 | M16 | M16 | 63 | 15 | 90 | 50 | 25 |  | | 87,16 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|