|
|
04233-04 Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica. La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura. Materiale:Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305. Versione:Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata. Rondella di pressione nera. Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite. Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234. Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.Nota disegno:1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita norelem precedente | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04233-04-7512003X10 | - | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 19,58 € | | 04233-04-7512003X15 | - | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 19,58 € | | 04233-04-7512003X30 | - | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 19,58 € | | 04233-04-8512003X10 | - | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 19,58 € | | 04233-04-8512003X15 | - | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 19,58 € | | 04233-04-8512003X30 | - | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 19,58 € | | 04233-04-9512003X10 | 04233-9512003X10 | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 19,58 € | | 04233-04-9512003X15 | 04233-9512003X15 | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 19,58 € | | 04233-04-9512003X30 | 04233-9512003X30 | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 19,58 € | | 04233-04-7512004X10 | - | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 19,58 € | | 04233-04-7512004X15 | - | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 19,58 € | | 04233-04-7512004X30 | - | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 19,58 € | | 04233-04-8512004X10 | - | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 19,58 € | | 04233-04-8512004X15 | - | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 19,58 € | | 04233-04-8512004X30 | - | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 19,58 € | | 04233-04-9512004X10 | 04233-9512004X10 | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 19,58 € | | 04233-04-9512004X15 | 04233-9512004X15 | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 19,58 € | | 04233-04-9512004X30 | 04233-9512004X30 | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 19,58 € | | 04233-04-0512004X15 | 04233-0512004X15 | lucidatura elettrolitica | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 20,83 € | | 04233-04-0512004X20 | 04233-0512004X20 | lucidatura elettrolitica | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 20,83 € | | 04233-04-0512004X30 | 04233-0512004X30 | lucidatura elettrolitica | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 20,83 € | | 04233-04-0512005X20 | 04233-0512005X20 | lucidatura elettrolitica | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 20,83 € | | 04233-04-0512005X30 | 04233-0512005X30 | lucidatura elettrolitica | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 20,83 € | | 04233-04-0512005X40 | 04233-0512005X40 | lucidatura elettrolitica | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 21,59 € | | 04233-04-0512005X50 | 04233-0512005X50 | lucidatura elettrolitica | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 21,59 € | | 04233-04-1512005X20 | 04233-1512005X20 | lucidatura elettrolitica | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 24,50 € | | 04233-04-1512005X30 | 04233-1512005X30 | lucidatura elettrolitica | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 24,50 € | | 04233-04-1512005X40 | 04233-1512005X40 | lucidatura elettrolitica | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 25,42 € | | 04233-04-1512005X50 | 04233-1512005X50 | lucidatura elettrolitica | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 25,42 € | | 04233-04-1512006X20 | 04233-1512006X20 | lucidatura elettrolitica | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 24,50 € | | 04233-04-1512006X30 | 04233-1512006X30 | lucidatura elettrolitica | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 24,50 € | | 04233-04-1512006X40 | 04233-1512006X40 | lucidatura elettrolitica | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 25,42 € | | 04233-04-1512006X50 | 04233-1512006X50 | lucidatura elettrolitica | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 25,42 € | | 04233-04-2512008X25 | 04233-2512008X25 | lucidatura elettrolitica | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 33,24 € | | 04233-04-2512008X30 | 04233-2512008X30 | lucidatura elettrolitica | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 33,24 € | | 04233-04-2512008X40 | 04233-2512008X40 | lucidatura elettrolitica | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 34,24 € | | 04233-04-2512008X50 | 04233-2512008X50 | lucidatura elettrolitica | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 34,24 € | | 04233-04-2512010X25 | 04233-2512010X25 | lucidatura elettrolitica | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 33,24 € | | 04233-04-2512010X30 | 04233-2512010X30 | lucidatura elettrolitica | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 33,24 € | | 04233-04-2512010X40 | 04233-2512010X40 | lucidatura elettrolitica | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 34,24 € | | 04233-04-2512010X50 | 04233-2512010X50 | lucidatura elettrolitica | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 34,24 € | | 04233-04-7512303X10 | - | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,61 € | | 04233-04-7512303X15 | - | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,61 € | | 04233-04-7512303X30 | - | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,61 € | | 04233-04-8512303X10 | - | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,61 € | | 04233-04-8512303X15 | - | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,61 € | | 04233-04-8512303X30 | - | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,61 € | | 04233-04-9512303X10 | 04233-9512303X10 | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 17,61 € | | 04233-04-9512303X15 | 04233-9512303X15 | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 17,61 € | | 04233-04-9512303X30 | 04233-9512303X30 | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 17,61 € | | 04233-04-7512304X10 | - | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,61 € | | 04233-04-7512304X15 | - | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,61 € | | 04233-04-7512304X30 | - | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 17,61 € | | 04233-04-8512304X10 | - | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,61 € | | 04233-04-8512304X15 | - | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,61 € | | 04233-04-8512304X30 | - | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 17,61 € | | 04233-04-9512304X10 | 04233-9512304X10 | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 17,61 € | | 04233-04-9512304X15 | 04233-9512304X15 | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 17,61 € | | 04233-04-9512304X30 | 04233-9512304X30 | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 17,61 € | | 04233-04-0512304X15 | 04233-0512304X15 | sabbiata | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 18,76 € | | 04233-04-0512304X20 | 04233-0512304X20 | sabbiata | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 18,76 € | | 04233-04-0512304X30 | 04233-0512304X30 | sabbiata | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 18,76 € | | 04233-04-0512305X20 | 04233-0512305X20 | sabbiata | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 18,76 € | | 04233-04-0512305X30 | 04233-0512305X30 | sabbiata | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 18,76 € | | 04233-04-0512305X40 | 04233-0512305X40 | sabbiata | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 19,42 € | | 04233-04-0512305X50 | 04233-0512305X50 | sabbiata | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 19,42 € | | 04233-04-1512305X20 | 04233-1512305X20 | sabbiata | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 22,06 € | | 04233-04-1512305X30 | 04233-1512305X30 | sabbiata | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 22,06 € | | 04233-04-1512305X40 | 04233-1512305X40 | sabbiata | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 22,84 € | | 04233-04-1512305X50 | 04233-1512305X50 | sabbiata | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 22,84 € | | 04233-04-1512306X20 | 04233-1512306X20 | sabbiata | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 22,06 € | | 04233-04-1512306X30 | 04233-1512306X30 | sabbiata | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 22,06 € | | 04233-04-1512306X40 | 04233-1512306X40 | sabbiata | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 22,84 € | | 04233-04-1512306X50 | 04233-1512306X50 | sabbiata | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 22,84 € | | 04233-04-2512308X25 | 04233-2512308X25 | sabbiata | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 29,92 € | | 04233-04-2512308X30 | 04233-2512308X30 | sabbiata | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 29,92 € | | 04233-04-2512308X40 | 04233-2512308X40 | sabbiata | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 30,80 € | | 04233-04-2512308X50 | 04233-2512308X50 | sabbiata | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 30,80 € | | 04233-04-2512310X25 | 04233-2512310X25 | sabbiata | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 29,92 € | | 04233-04-2512310X30 | 04233-2512310X30 | sabbiata | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 29,92 € | | 04233-04-2512310X40 | 04233-2512310X40 | sabbiata | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 30,80 € | | 04233-04-2512310X50 | 04233-2512310X50 | sabbiata | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 30,80 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|