|
|
04374Staffa verticale con angolare di fissaggio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Staffa verticale e vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | S | SW | Coppia di serraggio max. Nm | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04374-08 | M8 | 6,4 | 20 | 28 | 38 | 26 | 19,5 | 12 | 6 | 6 | 2,5 | 62 | 47,5 | 25 | 18 | 50 | 10 | 4 | 6 | 30 | 17 |  | | 80,39 € | | 04374-10 | M10 | 8,4 | 24 | 34 | 48 | 31 | 22,5 | 14 | 7,5 | 9 | 3 | 74 | 57,5 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 8 | 50 | 18 |  | | 109,54 € | | 04374-12 | M12 | 10,5 | 28 | 40 | 55 | 36,5 | 26 | 16,5 | 9 | 10,5 | 3,5 | 87 | 67 | 35 | 24 | 75 | 15 | 5 | 10 | 60 | 20 |  | | 138,16 € | | 04374-16 | M16 | 12,8 | 34 | 48 | 65 | 43,5 | 31 | 19,5 | 10 | 16,5 | 4 | 112 | 87 | 45 | 32 | 88 | 20 | 5 | 14 | 120 | 24 |  | | 211,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|