norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:verniciatoNota:Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04110_Stahl Staffe a forcella DIN 6315, acciaio 108 kB
 04110_ST_Datasheet_2856_Staffe_a_forcella_DIN_6315_acciaio_--it 108 kB

Disegni

Staffe a forcella DIN 6315, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
FormaL1A

B1B2B3B4per
vite
CADAcc.PrezzoOrdinare
04110-06acciaio da bonificaA60126,61863M6 9,95 €
04110-08acciaio da bonificaA801592584M8 10,07 €
04110-10acciaio da bonificaA100201131105M10 11,40 €
04110-12acciaio da bonificaA125251438126M12/M14 13,46 €
04110-121acciaio da bonificaA160251438126M12/M14 15,46 €
04110-122acciaio da bonificaA200251438126M12/M14 20,18 €
04110-16acciaio da bonificaA160301848158M16/M18 19,01 €
04110-161acciaio da bonificaA200301848158M16/M18 21,97 €
04110-162acciaio da bonificaA2504018481510M16/M18 31,67 €
04110-20acciaio da bonificaA2004022521510M20/M22 29,01 €
04110-201acciaio da bonificaA2504022622010M20/M22 39,15 €
04110-202acciaio da bonificaA3154022622010M20/M22 50,80 €
04110-24acciaio da bonificaA2004026662010M24 35,93 €
04110-241acciaio da bonificaA2504026662010M24 41,98 €
04110-242acciaio da bonificaA3154026662010M24 60,50 €
04110-301acciaio da bonificaA2505033732012M30/M32 59,81 €
04110-30acciaio da bonificaA3155033732012M30/M32 68,75 €
04110-302acciaio da bonificaA4005033732012M30/M32 91,28 €
04110-40acciaio da bonificaA40060401003012M36 179,61 €
04110-401acciaio da bonificaA60060401003012M36 238,49 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83