|
|
04110_AlStaffe a forcella DIN 6315, alluminio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:EN AW-7022.Versione:Superficie non trattata.Nota:Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | per vite | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04110-206 | alluminio | B | 60 | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 |  | | 21,62 € | | 04110-208 | alluminio | B | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 |  | | 33,65 € | | 04110-210 | alluminio | B | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 |  | | 36,58 € | | 04110-212 | alluminio | B | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 |  | | 36,58 € | | 04110-2121 | alluminio | B | 160 | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 |  | | 36,58 € | | 04110-216 | alluminio | B | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 |  | | 56,07 € | | 04110-2161 | alluminio | B | 200 | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 |  | | 78,53 € | | 04110-220 | alluminio | B | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 |  | | 100,96 € | | 04110-2201 | alluminio | B | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 |  | | 114,68 € | | 04110-224 | alluminio | B | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 |  | | 85,01 € | | 04110-2241 | alluminio | B | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 |  | | 134,62 € | | 04110-230 | alluminio | B | 315 | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 |  | | 150,70 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|