|
|
04250Pernos acciaio o acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Modello in acciaio: trattato termicamente a 1000 - 1200 N/mm², brunito. Modello in acciaio inox: trattato termicamente a 900 - 1050 N/mm², non trattato.Nota:Previsto per: Leve a camma 04290 e 04310. Viti a occhiello 07180 e 07181. Forcelle 07620.Vantaggi:Diametro esterno rettificato. Elevata precisione di misurazione. Adatto come pezzo di ricambio. Anelli di fermo adatti inclusi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | L | L1 | M1 | D3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04250-05 | acciaio | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | 3,50 € | | 04250-06 | acciaio | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | 3,50 € | | 04250-08 | acciaio | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | 3,50 € | | 04250-081 | acciaio | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | 3,50 € | | 04250-082 | acciaio | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | 4,06 € | | 04250-10 | acciaio | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | 4,06 € | | 04250-101 | acciaio | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | 4,06 € | | 04250-102 | acciaio | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | 5,64 € | | 04250-12 | acciaio | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | 4,86 € | | 04250-121 | acciaio | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | 4,86 € | | 04250-122 | acciaio | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | 6,08 € | | 04250-14 | acciaio | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | 6,76 € | | 04250-16 | acciaio | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | 7,20 € | | 04250-18 | acciaio | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | 7,99 € | | 04250-105 | acciaio inox | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | 5,26 € | | 04250-106 | acciaio inox | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | 5,26 € | | 04250-108 | acciaio inox | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | 5,26 € | | 04250-1081 | acciaio inox | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | 5,26 € | | 04250-1082 | acciaio inox | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | 6,06 € | | 04250-110 | acciaio inox | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | 6,06 € | | 04250-1101 | acciaio inox | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | 6,06 € | | 04250-1102 | acciaio inox | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | 8,45 € | | 04250-112 | acciaio inox | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | 7,29 € | | 04250-1121 | acciaio inox | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | 7,29 € | | 04250-1122 | acciaio inox | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | 9,14 € | | 04250-114 | acciaio inox | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | 10,17 € | | 04250-116 | acciaio inox | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | 10,79 € | | 04250-118 | acciaio inox | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | 11,97 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|