norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio, maniglia a leva in acciaio da cementazione. Vite di serraggio classe di resistenza 10.9.Versione:Alloggiamento non trattato, maniglia a leva rettificata e brunita.Nota:Il braccio di spinta del tenditore compatto è completamente retraibile.
Vantaggi tecnici del tenditore compatto:
- cambio dei pezzi da lavorare senza ostacoli
- intervallo di regolazione continuo
- forza di serraggio autobloccante elevata
- altezza variabile (per i rialzi vedere 04626)
- forza di serraggio elevata senza grande dispendio di forza
- tenditore idoneo anche come battuta
Su richiesta:Braccio di spinta più lungo (L1)Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04625 Blocco di staffaggio compatto 177 kB

Disegni

Blocco di staffaggio compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniLL1L2L3BB1HH1H2DSWForza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04625-1061532711293211431730M645 198,85 €
04625-1081532711293211431730M845 198,85 €
04625-2102804017454218653050M10610 298,26 €
04625-2122804017454218653050M12610 298,26 €
04625-31231075322575325873267M12815 395,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Blocco di flangiatura compatto
Il braccio di serraggio del blocco di flangiatura compatto si ritrae completamente
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83