norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa malleabile, ganasce in acciaio da cementazione.Versione:brunito.
Ganasce cementate.
Nota:Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati, uno zigrinato per le superfici grezze. Per fissare le ganasce stabili sulla tavola, si consiglia di utilizzare due viti di serraggio!
Come viti di serraggio possono essere utilizzate in base alla larghezza della cava viti per scanalature a T 07040 (ordinare separatamente).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04500 Ganascia stabile 169 kB

Disegni

Ganascia stabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Compatibile con
larghezza cava
L

L1BB1HH1H2H3SS1Forza di
bloccaggio
F (kN)
F1
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04500-1912/14/16/18179112,56519853899401288/15/20/281,2/2,2/3/4,220/40/45/60 358,80 €
04500-2620/22/24/28/30230138,575261004511840121125/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,485/85/95/95/110 488,75 €
04500-3832/36/42265158903812056145401215507,5160 711,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83